7933 A

DataTuff® Cat 5e, 2 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CMR SONNENBEST., ÖLBEST.

7933A
Industrial Ethernet Cat 5e, 2 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CMR SONNENBEST., ÖLBEST.

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 2 2
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß/Orange gestreift und Orange, Weiß/Grün gestreift und Grün

Bonded-Pair

Ja

Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,235 Zoll (5,97 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,235 Zoll (5,97 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 90 pF/100 m
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
552 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,1 dB/100 m 65,3 62,3 63,2 60 63,8 60,8 23 23 100 ± 20,2 105 ± 10
4 4,0 dB/100 m 56,3 53,3 56,3 49 51,7 48,7 23 23 100 ± 14,2 100 ± 10
8 5,6 dB/100 m 51,8 48,8 46,2 43 45,7 42,7 23 24,5 100 ± 11,3 100 ± 10
10 6,3 dB/100 m 50,3 47,3 43,9 41 43,8 40,8 25 25 100 ± 11,3 100 ± 10
16 8,0 dB/100 m 47,3 44,3 35,2 36 39,7 36,7 25 25 100 ± 11,3 100 ± 10
20 9,0 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25 25 100 ± 11,3 100 ± 10
25 10,1 dB/100 m 44,3 41,3 34,2 30,9 35,8 32,8 25,5 24,3 100 ± 11,3 100 ± 10
31,25 11,4 dB/100 m 42,9 39,9 31,3 28 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 13,2 100 ± 10
62,5 16,5 dB/100 m 38,4 35,4 21,6 19 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 16,9 100 ± 10
100 21,3 dB/100 m 35,3 32,3 17,1 11 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 20,0 100 ± 10
155 28,1 dB/100 m 32,5 29,5 4,4 1,4 19,9 16,9 15,8 100 ± 25,0 100 ± 15
200 32 dB/100 m 30,8 27,8 4 1 17,7 14,7 15 100 ± 25,0 100 ± 15
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -40 °C bis +80 °C -25 °C bis +60 °C -40 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
2,560 Zoll (65,02 mm)

Maximale Zugspannung

55 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

31 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Indoor, Outdoor, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (FT4), FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Betriebstemperatur abhängig von der Längeneinstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. Grenzwerte unter 4 MHz sind nur zur Information.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.569 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7933A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191643 C
7933A 1NH1000 Blaugrün Rolle 1.000 ft 612825191667 C