DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, PE-Ummantelung, OSP ERDVERLEGT
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | Erdverlegung, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Wasserabweisend |
Gelfüllung |
---|
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PE – Polyethylen | 0,230 Zoll (5,84 mm) | Nein |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,230 Zoll (5,84 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 150 pF/ft |
Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|
45 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 65,3 | 62,3 | 63 | 60 | 63,8 | 60,8 | 20 | 23 | 100 ± 15 | 102,5 ± 7,5 |
4 | 4,1 dB/100 m | 56,3 | 53,3 | 51 | 49 | 51,7 | 48,7 | 23,6 | 23 | 100 ± 15 | 102,5 ± 7,5 |
8 | 5,8 dB/100 m | 51,8 | 48,8 | 46 | 43 | 45,7 | 42,7 | 25,4 | 24,5 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
10 | 6,5 dB/100 m | 50,3 | 47,3 | 43 | 41 | 43,8 | 40,8 | 26 | 25 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
16 | 8,2 dB/100 m | 47,3 | 44,3 | 39 | 36 | 39,7 | 36,7 | 26 | 25 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
20 | 9,3 dB/100 m | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 33,5 | 37,7 | 34,7 | 26 | 25 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
25 | 10,4 dB/100 m | 44,3 | 41,3 | 33,9 | 30,9 | 35,8 | 32,8 | 25,5 | 24,3 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
31,25 | 11,7 dB/100 m | 42,9 | 39,9 | 31 | 28 | 33,9 | 30,9 | 25 | 23,6 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
62,5 | 17,0 dB/100 m | 38,4 | 35,4 | 22 | 19 | 27,8 | 24,8 | 23,5 | 21,5 | 100 ± 15 | 101 ± 6 |
100 | 22,0 dB/100 m | 35,3 | 32,3 | 14 | 11 | 23,8 | 20,8 | 22,5 | 20,1 | 100 ± 15 | |
155 | 28,1 dB/100 m | 32,5 | 29,5 | 4,4 | 1,4 | 19,9 | 16,9 | 15,8 | 100 ± 25 | ||
200 | 32 dB/100 m | 30,8 | 27,8 | 4 | 1 | 17,7 | 14,7 | 15 | 100 ± 25 |
Nennspannung |
---|
300 V |
Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|
-40 °C bis +75 °C | -25 °C bis +75 °C | -40 °C bis +85 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
1 Zoll (25 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
22 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Außenbereich, Außenbereich, Nicht-halogeniert, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung – nur für Erdverlegung |
---|---|
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Fca |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 5e |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
EtherNet IP ist eine Marke von ControlNet International Ltd. unter Lizenz der DeviceNet Vendor Association, Inc. Die Betriebstemperatur ist abhängig von der Lastminderung nach Länge. Es kann nicht garantiert werden, dass das Kabel die TIA 568.2-Spezifikation für Verzögerungen über 90 m erfüllt. Vollständig feuchtigkeitsdicht. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz in Gebäuden an nassen Standorten. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz. Ein zusätzlicher Quetsch- und Aufprallschutz umfasst eine Kabelpanzerung, die Installation in Kabelkanälen oder die Installation mit darüber liegenden Barrieren gemäß Belden Technical Bulletin T/8-6. Nicht für die Erdverlegung in Gebieten bestimmt, in denen die Bodentemperatur über 60 °C für längere Zeit übersteigt. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.667 Revisionsdatum: 31.03.2025 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
7934A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191674 | C |