7936 A

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, OS, LSZH Jkt, CMG-ST1, NFPA 130

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere Ummantelung, CMG-ST1, NFPA 130

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

störungsreiche Umgebung, An Bord von Schiffen, Verkehrswesen, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PO – Polyolefin 0,265 Zoll (6,73 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,265 Zoll (6,73 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 160 pF/100 m
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
538 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz
1 2 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 100 ± 15 Ohm
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15
200 32,4 dB/100 m 27,8 1 14,7 15 100 ± 25
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CM), 300 V (CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -10 °C bis +75 °C +5 °C bis +75 °C -10 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
0,5 Zoll (13 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

UL-verifiziert in Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801 Cat 5e

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Produkthinweise

Anmerkungen

NFPA 130-konform. Die Betriebstemperaturen unterliegen einer Längenabstufung. Kabel besteht -10 °C Kaltbiegung nach UL 1581.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7936A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191704 C
7936A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825191711 C