7937 A

DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, PO-Isolierung, OS, PO-Ummantelung, PO-Ummantelung, OSP ERDVERLEGT

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, PO-Innenummantelung, äußere Ummantelung aus PO, Wasserabweisendes Polymer-Gel, OSP Erdverlegung

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Erdverlegung, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PO – Polyolefin 0,230 Zoll (5,84 mm)
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Wasserabweisend

Gelfüllung

Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PO – Polyolefin 0,276 Zoll (7,01 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,276 Zoll (7,01 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/ft
Verzögerung
Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
45 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,0 dB/100 m 65,3 62,3 63 60 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4,1 dB/100 m 56,3 53,3 51 49 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5,8 dB/100 m 51,8 48,8 46 43 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 6,5 dB/100 m 50,3 47,3 43 41 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8,2 dB/100 m 47,3 44,3 39 36 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9,3 dB/100 m 45,8 42,8 36,5 33,5 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10,4 dB/100 m 44,3 41,3 33,9 30,9 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 11,7 dB/100 m 42,9 39,9 31 28 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 17,0 dB/100 m 38,4 35,4 22 19 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 22,0 dB/100 m 35,3 32,3 14 11 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15
Speisung
Nennspannung
300 V
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb Installation Lagerung
-40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C -40 °C bis +85 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Außenbereich, Nicht-halogeniert, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung – nur für Erdverlegung

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Das Kabel erfüllt -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. Sequenzielle Markierung im Abstand von zwei Fuß. Vollständig feuchtigkeitsdicht mit wasserabweisendem Polymer-Gel-Material. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz an nassen Standorten im Freien. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz. Ein zusätzlicher Quetsch- und Aufprallschutz umfasst eine Kabelpanzerung, die Installation in Kabelkanälen oder die Installation mit darüber liegenden Barrieren gemäß Belden Technical Bulletin T/8-6. Es kann nicht garantiert werden, dass das Kabel die TIA 568.2-Spezifikation für Verzögerungen über 90 m erfüllt.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.682 Revisionsdatum: 31.03.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
7937A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191728