7939 A

DataTuff® Cat 5e, 4 Bonded-Pr Nr. 24 Str BC (blankes Kupfer), PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CMX-Außenbereich CMR

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24 AWG (7x32), blankes Kupfer, PO-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CMX-Außenbereich CMR

Verfügbare Regionen: Global
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Outdoor, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
Paar(e) 24 AWG 7x32 BC – blankes Kupfer 4 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,295 Zoll (7,49 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,295 Zoll (7,49 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/ft
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Durchschnittlicher Verzögerungsversatz
510 ns/100 m 45 ns/100 m 69 % 12 ns/Fuß
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. SRL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
1 2,5 dB/100 m 65,3 62,3 62,8 59,8 63,8 60,8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4,9 dB/100 m 56,3 53,3 51,4 48,4 51,7 48,7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 6,9 dB/100 m 51,8 48,8 44,9 41,9 45,7 42,7 24,5 24,5 100 ± 15 100 ± 15
10 7,8 dB/100 m 50,3 47,3 42,5 39,5 43,8 40,8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 9,9 dB/100 m 47,3 44,3 37,4 34,4 39,7 36,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 11,1 dB/100 m 45,8 42,8 34,7 31,7 37,7 34,7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 12,5 dB/100 m 44,3 41,3 21,8 28,8 35,8 32,8 24,3 24,3 100 ± 15 100 ± 15
31,25 14,1 dB/100 m 42,9 39,9 28,8 25,8 33,9 30,9 23,6 23,6 100 ± 15 100 ± 15
62,5 20,4 dB/100 m 38,4 35,4 18 15 27,8 24,8 21,5 21,5 100 ± 15 100 ± 15
100 26,4 dB/100 m 35,3 32,3 8,9 5,9 23,8 20,8 20,1 20,1 100 ± 15
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation
60 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand
0,6 Zoll (15 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Riser, Innen-, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich

CEC/C(UL)-Compliance

CMX-Outdoor;CMG

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 5e

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-6

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.562 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7939A 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825191773 C
7939A 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825191780 C
7939A 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825191759 C
7939A 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825191766 C
7939A 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825191742 C
7939A 1NH1000 Blaugrün Rolle 1.000 ft 612825191797 C