DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, PVC-Ummantelung, MSHA, CMX-Außenbereich 600V AWM 21047
Mögliche Anwendungen | Außenbereiche, im Schrank mit Hochspannungsgeräten, wie z. B. Motorsteuerungszentralen, Bergbau, störungsreiche Umgebung, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, PoE++, PoE+, PoE, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 0,254 Zoll (6,45 mm) | Ja |
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 24 AWG (7 x 32) TC (verzinntes Kupfer) |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|---|
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,335 Zoll (8,51 mm) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,335 Zoll (8,51 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|
537 ns/100 m | 45 ns/100 m | 72 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 21 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,7 | 24 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 25,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 26 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 7,6 dB/100 m | 56,2 | 54,3 | 48,7 | 46,7 | 43,7 | 40,7 | 26 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 8,5 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,3 | 44,3 | 41,8 | 38,8 | 26 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 9,5 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 43,8 | 41,8 | 39,8 | 36,8 | 25,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31,25 | 10,7 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,2 | 39,2 | 37,9 | 34,9 | 24,6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62,5 | 15,4 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32 | 30 | 31,9 | 28,9 | 22,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 24,5 | 22,5 | 27,8 | 24,8 | 21,1 | 100 ± 15 | |
155 | 25,2 dB/100 m | 41,5 | 39,5 | 16,3 | 14,3 | 23,9 | 20,9 | 19,8 | 100 ± 22 | |
200 | 29,0 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,8 | 8,8 | 21,8 | 18,8 | 19 | 100 ± 22 | |
250 | 32,8 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 5,5 | 3,5 | 19,8 | 16,8 | 18,3 | 100 ± 32 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR, CMX-Außenbereich), 600 V (AWM 21047) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
90 °C | -40 °C bis +90 °C | -25 °C bis +75 °C | -40 °C bis +80 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand |
---|
4 Zoll (100 mm) |
Maximale Zugspannung |
40 lbs (18 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
47 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Freileitung |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest, IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich |
AWM-Compliance |
AWM 21047 |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMX-Outdoor;CMG |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. Nicht geeignet für 600 V elektrische Energieversorgung. Kompatibel mit T568A Stecker, Artikelnummer: R301601. Kompatibel mit T568B Stecker, Artikelnummer: R301602, kompatibel mit T568B Stecker. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.532 Revisionsdatum: 12.12.2023 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
7953A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825191964 | C |
7953A 0105000 | Schwarz | Rolle | 5.000 ft | 612825191971 | C |
7953A 0061000 | Blau | Rolle | 1.000 ft | 612825191940 | C |
7953A 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825191957 | C |
7953A 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825191933 | C |
7953A 1NH1000 | Blaugrün | Rolle | 1.000 ft | 612825191988 | C |