D6UR

Kabel der Kategorie 6, 4 Paar, U/UTP, CMR

…
Kategorie 6 Premise horizontales Kabel (250 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,224 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,224 Zoll (5,69 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
78 Ohm/km 330 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 35 ns/100 m 70 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS (CMR)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000 ft (33 kg/km)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

RiserInnenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

11801 ed 2.2 (2011) Klasse E

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2017-07-10

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

D6UP

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.67 Revisionsdatum: 14.05.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
D6UR 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft
D6UR 006U1000 Blau, hell UnReel 1.000 ft
D6UR 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft
D6UR 005U1000 Dunkelgrün UnReel 1.000 ft
D6UR 003U1000 Orange UnReel 1.000 ft
D6UR 002U1000 Rot UnReel 1.000 ft
D6UR 007U1000 Violett UnReel 1.000 ft
D6UR 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft
D6UR 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft