IOP6F

Kabel der Kategorie 6 für Innen-/Außenbereich, 4 Paar, F/UTP, CMP/CMX, Ohne Gel

…
Kategorie 6 Premise Horizontalkabel, Innenbereich/Außenbereich, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Plenum-CMP/CMX für den Außenbereich, Ohne Gel

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen, Nassbereiche gemäß Produkthinweisen

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer)
Äußere Ummantelung
Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVDF – Polyvinylidenfluorid 0,27 Zoll (6,9 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,27 Zoll (6,9 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) 45 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 70 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm]
1 2,0 74,3 72,3 67,8 64,8 20 100 ± 15
4 3,8 65,3 63,3 55,8 52,7 23 100 ± 15
8 5,3 60,8 58,8 49,7 46,7 24,5 100 ± 15
10 6 59,3 57,3 47,8 44,8 25 100 ± 15
16 7,6 56,2 54,3 43,7 40,7 25 100 ± 15
20 8,5 54,8 52,8 41,8 38,8 25 100 ± 15
25 9,5 53,3 51,3 39,8 36,8 24,3 100 ± 15
31,25 10,7 51,9 49,9 37,9 34,9 23,6 100 ± 15
62,5 15,4 47,4 45,4 31,9 28,9 21,5 100 ± 15
100 19,8 44,3 42,3 27,8 24,8 20,1 100 ± 20
155 25,2 41,5 39,5 23,9 20,9 18,8 100 ± 20
200 29,0 39,8 37,8 21,8 18,8 18 100 ± 20
250 32,8 38,3 36,3 19,8 16,8 17,3 100 ± 20
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMP), 300 V (CL3P)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
150C -40 °C bis +75 °C 0 °C bis +60 °C -40 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
2,7 Zoll (69 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000 ft (58 kg/km)

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Wassereinwirkung/unterirdischer Kabelkanal, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

11801 ed 2.2 (2011) Klasse EA

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = a

Einhaltung der europäischen Richtlinien

REACH

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Nicht zur direkten Verlegung im Erdreich geeignet. Das Kabelummantelungssystem ist speziell zum Schutz des Kabelkerns konzipiert. Das Kabel enthält keine feuchtigkeitsdichten Bänder, Gele oder Pulver. Installation in Übereinstimmung mit allen geltenden elektrischen Vorschriften. Die Integrität der Ummantelung muss während des gesamten Installationsprozesses erhalten bleiben. Das Eindringen von Wasser oder Flüssigkeiten in den Kabelmantel oder in die Kabelenden ist zu vermeiden. Die Kabelenden müssen nach der Installation vor Wasser/Flüssigkeiten geschützt werden.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 21.01.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
IOP6F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft