Kabel der Kategorie 6 für Innen-/Außenbereich, 4 Paar, U/UTP, CMP/CMX, Ohne Gel
Mögliche Anwendungen | Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, Nassbereiche gemäß Produkthinweisen |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Isolierband | Thermoplast | 0,270 Zoll (6,86 mm) | Nein |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert X-Spline®), EquiBlock™ Isoliertechnik | PVDF – Polyvinylidenfluorid | 0,27 Zoll (6,9 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,27 Zoll (6,9 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) [dB/100m] | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Max./Min. angepasste Impedanz | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 105 +/- 10 | 115 +/- 15 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 105 +/- 10 | 100 +/- 7 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMP), 300 V (CL3P) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
150C | -40 °C bis +75 °C | 0 °C bis +60 °C | -40 °C bis +75 °C |
Mindestinstallation |
---|
2,7 Zoll (69 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
39 lbs/1000 ft (58 kg/km) |
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Wassereinwirkung/unterirdischer Kabelkanal, Innenbereich, Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2 |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMP |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMP |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
ISO/IEC-Compliance |
11801 ed 2.2 (2011) Klasse EA |
CENELEC-Compliance |
Trennklasse gemäß EN50174-2 = a |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
REACH |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Nicht zur direkten Verlegung im Erdreich geeignet. Das Kabelummantelungssystem ist speziell zum Schutz des Kabelkerns konzipiert. Das Kabel enthält keine feuchtigkeitsdichten Bänder, Gele oder Pulver. Installation in Übereinstimmung mit allen geltenden elektrischen Vorschriften. Die Integrität der Ummantelung muss während des gesamten Installationsprozesses erhalten bleiben. Das Eindringen von Wasser oder Flüssigkeiten in den Kabelmantel oder in die Kabelenden ist zu vermeiden. Die Kabelenden müssen nach der Installation vor Wasser/Flüssigkeiten geschützt werden. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge |
---|---|---|---|
IOP6U 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft |