Kategorie 6A Kabel für Innen-/Außenbereich, 4 Paar, F/UTP, CMR/CMX
Mögliche Anwendungen | Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet bis zu 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, störungsreiche Umgebungen, HDBaseT |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung | Beidrahttyp |
---|---|---|---|
Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % | 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer) |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (patentiert EquiSpline®) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,300 Zoll (7,62 mm) | Ja |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,300 Zoll (7,62 mm) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 Fuß) | 45 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 65 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. PSNEXT [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] | Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] | Min. PSANEXT [dB] | Min. PSAACRF [dB] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 75,3 | 73,2 | 79,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75,0 | 77,0 | 40,0 | 43,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 66,3 | 62,5 | 67,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 76,2 | 40,0 | 41,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 61,8 | 56,5 | 61,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 70,1 | 40,0 | 24,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 60,3 | 54,4 | 59,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 68,2 | 40,0 | 23,0 |
16 | 7,4 dB/100 m | 57,2 | 49,8 | 55,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 64,1 | 38,0 | 18,9 |
20 | 8,3 dB/100 m | 55,8 | 47,4 | 53,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 62,2 | 37,0 | 17,0 |
25 | 9,3 dB/100 m | 54,3 | 45,0 | 51,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75,0 | 60,2 | 36,0 | 15,0 |
31,25 | 10,4 dB/100 m | 52,9 | 42,5 | 49,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75,0 | 58,3 | 35,1 | 13,1 |
62,5 | 14,8 dB/100 m | 48,4 | 33,6 | 43,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73,6 | 52,3 | 32,0 | |
100 | 18,9 dB/100 m | 45,3 | 26,4 | 39,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70,5 | 48,2 | 30,0 | |
200 | 27,0 dB/100 m | 40,8 | 13,8 | 33,8 | 18,9 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66,0 | 42,2 | 27,0 | |
250 | 30,4 dB/100 m | 39,3 | 9,0 | 31,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64,5 | 40,2 | 26,0 | |
300 | 33,5 dB/100 m | 38,1 | 4,6 | 30,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63,3 | 38,7 | 25,2 | |
350 | 36,3 dB/100 m | 37,1 | 0,8 | 28,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62,3 | 37,3 | 24,6 | |
400 | 39,0 dB/100 m | 36,3 | 27,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61,5 | 36,2 | 24,0 | ||
450 | 41,5 dB/100 m | 35,5 | 26,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,7 | 35,1 | 23,5 | ||
500 | 43,9 dB/100 m | 34,8 | 25,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60,0 | 34,2 | 23,0 | ||
550 | 46,2 dB/100 m | 33,2 | 25,0 | 14,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59,4 | 33,4 | |||
600 | 48,4 dB/100 m | 32,6 | 24,2 | 14,7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,8 | 32,6 | |||
625 | 49,5 dB/100 m | 32,4 | 23,9 | 14,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58,6 | 32,3 | |||
750 | 54,7 dB/100 m | 32,2 | 22,3 | 14,0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 57,4 | 30,7 | |||
860 | 58,9 dB/100 m | 31,3 | 21,1 | 13,6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 56,5 | 29,5 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-Outdoor) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
90 °C | -40 °C bis +75 °C | -20 °C bis +75 °C | -40 °C bis +75 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
2,5 Zoll (64 mm) | 3,0 Zoll (76 mm) |
Maximale Zugspannung |
25 lbs (11 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
42 lbs/1000 Fuß |
Umweltverträglichkeit |
Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEEE 1202 vertikaler Flammtest |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR, CMX-Außenbereich |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMX-Außenbereich |
ICEA-Compliance |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6A |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Plenum-Nummer |
10GX53F / 10GX63F |
Keine Plenum-Nummer |
10GX52F / 10GX62F |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 625 MHz nur für technische Informationen. Der Druck umfasst absteigende Längen-/Metermarkierungen von der maximalen Länge bis 0. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.328 Revisionsdatum: 12.12.2023 |
---|
Artikelnr. | Farbe | UPC |
---|---|---|
2142A 0101000 | Schwarz | 612825401056 |