74010EPE

DataTuff® 6A, 4PR #22 Sol BC (blankes Kupfer), PO-Isolierung, S/FTP, PO-Ummantelung, PROFINET Bauform A, Außenbereiche

…
DataTuff® 6A, 4 Paar AWG 22 blankes Kupfer – massiv, Polyethylen-Isolierung, S/FTP - Gesamtgeflecht/Einzelfolienabschirmung, Ummantelung aus Polyethylen , PROFINET Bauform A, Außenbereiche
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

PROFINET Cat6A, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare Anzahl der Elemente
22 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4 8
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 1,60 mm (0,0630 Zoll) Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun
Innenabschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %
Äußere Abschirmung
Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 80 %
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PE – Polyethylen 8,7 mm (0,34 Zoll)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

8,7 mm (0,34 Zoll)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. gegenseitige Kapazität Max. kapazitive Unsymmetrie Nennwert Impedanz
59,1 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/Fuß) 160 pF/100 m 100 Ohm
Verzögerung
Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
25 ns/100 m 78 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2 dB/100 m 78 76 73 78 20 35
4 3,7 dB/100 m 78 74,3 71,3 78 23 23
10 5,9 dB/100 m 78 72,1 69,1 75,3 25 15
16 7,4 dB/100 m 78 70,6 67,6 71,2 25 10,9
31,2 10,4 dB/100 m 78 67,6 64,6 65,4 23,6 5,1
62,5 14,9 dB/100 m 75,5 60,6 57,6 59,4 21,5
100 19 dB/100 m 72,4 53,4 50,4 55,3 20,1
125 21,4 dB/100 m 70,9 49,6 46,6 53,4 19,4
200 27,5 dB/100 m 67,9 40,4 37,4 49,3 18
250 31 dB/100 m 66,4 35,5 32,5 47,3 17,3
300 34,2 dB/100 m 65,2 31,1 28,1 45,8 17,3
500 50,1 dB/100 m 60,7 10,6 7,6 39,7 17,3

Tabellenhinweise

Grenzwerte unter 4 MHz sind lediglich zur Information

Screening-Klasse

Typ I

Mechanische Kenndaten
Temperatur
Betrieb Installation Lagerung
-40 °C bis +80 °C 0 °C To +60° -40 °C bis +80 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
45 mm (1,8 Zoll) 90 mm
Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich

Datenkategorie

Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1

CENELEC-Compliance

Trennklasse gemäß EN50174-2 = d

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.97 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
74010EPE.00305 Schwarz Rolle 305 m 8719605177407