DataTuff® 7, 4PR #23 Sol BC (blankes Kupfer), PO-Isolierung, S/FTP, PVC-Ummantelung, AWM 20276
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | Kat.7, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, Video, Audio, Datenkommunikation, usw. |
---|
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anzahl der Elemente |
---|---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 4 | 8 |
Material | Nenndurchmesser der Isolierung | Farbcodierung |
---|---|---|
PE – Polyethylen (Schaum) | 1,45 mm (0,0571 Zoll) | Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun |
Beschreibung |
---|
4 Paare verdrillt auf Kabelkern |
Komponente | Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|---|
Individuell geschirmtes Paar | Band | Bi-Laminat (Alum + Poly) | 100 % |
Tabellenhinweise |
Außenmaterial Aluminium |
---|
Abschirmungstyp | Material | Abdeckung |
---|---|---|
Geflecht | Verzinntes Kupfer (TC) | 65 % |
Material | Nennwert Durchmesser |
---|---|
PVC – Polyvinylchlorid | 8 mm (0,31 Zoll) |
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
8 mm (0,31 Zoll) |
---|
Max. Leiter DCR | Max. gegenseitige Kapazität | Max. kapazitive Unsymmetrie | Nennwert Impedanz |
---|---|---|---|
75 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/Fuß) | 160 pF/100 m | 100 Ohm |
Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|
40 ns/100 m | 60 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 dB/100 m | 78 | 75 | 72 | 69 | 78 | 75 | 20 |
4 | 3,7 dB/100 m | 78 | 75 | 74,3 | 71,3 | 78 | 75 | 23 |
10 | 5,9 dB/100 m | 78 | 75 | 72,1 | 69,1 | 75,3 | 72,3 | 25 |
16 | 7,4 dB/100 m | 78 | 75 | 70,6 | 67,6 | 71,2 | 68,2 | 25 |
31,2 | 10,4 dB/100 m | 78 | 75 | 67,6 | 64,6 | 65,4 | 62,4 | 23,6 |
62,5 | 14,9 dB/100 m | 75,5 | 72,5 | 60,6 | 57,6 | 59,4 | 56,4 | 21,5 |
100 | 19 dB/100 m | 72,4 | 69,4 | 53,4 | 50,4 | 55,3 | 52,3 | 20,1 |
125 | 21,4 dB/100 m | 70,9 | 67,9 | 49,6 | 46,6 | 53,4 | 50,4 | 19,4 |
200 | 27,5 dB/100 m | 67,9 | 64,9 | 40,4 | 37,4 | 49,3 | 46,3 | 14 |
250 | 31 dB/100 m | 66,4 | 63,4 | 35,5 | 32,5 | 47,3 | 44,3 | 17,3 |
300 | 34,2 dB/100 m | 65,2 | 62,2 | 31,1 | 28,1 | 45,8 | 42,8 | 17,3 |
600 | 50,1 dB/100 m | 60,7 | 57,7 | 10,6 | 7,6 | 39,7 | 36,7 | 17,3 |
1000 | 66,9 dB/100 m | 57,4 | 54,4 | 35,3 | 32,3 | 15,1 |
Tabellenhinweise |
Grenzwerte unter 4 MHz dienen nur zu Informationszwecken; Werte bei 1000 MHz dienen nur zur Information. Referenz-Standard: IEC 61156-5 |
---|
Frequenz | Max. Transferimpedanz |
---|---|
1 MHz | Max. 5 mOhm/m |
10 MHz | Max. 5 mOhm/m |
30 MHz | Max. 30 mOhm/m |
100 MHz | 100 mOhm/m |
Transfer-Impedanzklasse |
Klasse 1 |
---|
Screening-Klasse |
Typ Ib |
---|---|
Tabellenhinweise |
Koppeldämpfung |
UL-Nennspannung | Nennspannung |
---|---|
30 V RMS | 30 V Wechselstrom |
Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|
-40 °C bis +80 °C | -15 °C bis +60 °C | -40 °C bis +80 °C |
Mindestspannung im Ruhezustand | Mindestinstallation |
---|---|
40 mm (1,6 Zoll) | 80 mm |
Maximale Zugspannung |
80 N (18 lbf) |
---|
Umweltverträglichkeit |
Innenbereich – Euroklasse Eca, Innenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
IEC 60332-1-2 |
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
AWM-Compliance |
AWM 20276 |
IEEE-Compliance |
PoE: IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
Datenkategorie |
Kategorie 7 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA 568.2-D |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1 |
CENELEC-Compliance |
DE 50173-1, Segregationsklasse gemäß EN50174-2 = d |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen |
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.271 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | EAN |
---|---|---|---|---|
74004E.01B100 | Schwarz | Flacher Kasten | 100 m | 8719605013170 |
74004E.01305 | Schwarz | Rolle | 305 m | 8719605013156 |
74004E.01500 | Schwarz | Rolle | 500 m | 8719605013163 |
74004E.011317 | Schwarz | Rolle | 1.317 m | 8719605199737 |
74004E.011524 | Schwarz | Rolle | 1.524 m | 8719605199744 |