127925R

DataTuff® Cat 6, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AIA-Panzerung, PVC-Ummantelung, CMR CMG

…
Industrial Ethernet Cat. 6, 4 Bonded-Pair 23AWG (massives) blankes Kupfer, PO-Isolierung, innere Ummantelung aus PVC, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, äußere Ummantelung aus PVC, CMR CMG
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Rauhe Umgebung, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. Exposition gegenüber Nagetieren, Zerquetschen, oder Durchschneiden mit Gewalt

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4
Isolierung
Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Bonded-Pair

Ja

Innere Ummantelung
Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,235 Zoll (5,97 mm) Ja
Zentrales Element (X-Spline® patentiert)
Panzerung
Panzertyp und Material Durchmesser über Panzerung
AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer 0,510 Zoll (13,0 mm)
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,600 Zoll (15,2 mm) Nein
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km 330 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 45 ns/100 m 68 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) Min. TCL [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20 100 ± 15 Ohm 40
4 3,78 dB/100 m 65,28 63,28 61,5 59,5 55,71 52,71 23,01 100 ± 15 Ohm 40
8 5,32 dB/100 m 60,77 58,77 55,45 53,45 49,69 46,69 24,52 100 ± 15 Ohm 40
10 5,95 dB/100 m 59,31 57,31 53,36 51,36 47,75 44,75 25 100 ± 15 Ohm 40
16 7,55 dB/100 m 56,25 54,25 48,7 46,7 43,67 40,67 25 100 ± 15 Ohm 37,96
20 8,47 dB/100 m 54,8 52,8 46,33 44,33 41,73 38,73 25 100 ± 15 Ohm 36,99
25 9,51 dB/100 m 53,35 51,35 43,84 41,84 39,79 36,79 24,32 100 ± 15 Ohm 36,02
31,25 10,67 dB/100 m 51,89 49,89 41,22 39,22 37,86 34,86 23,64 100 ± 15 Ohm 35,05
62,5 15,38 dB/100 m 47,38 45,38 31,99 29,99 31,83 28,83 21,54 100 ± 15 Ohm 32,04
100 19,8 dB/100 m 44,31 42,31 24,51 22,51 27,75 24,75 20,11 100 ± 15 Ohm 30
155 25,16 dB/100 m 41,46 39,46 16,3 14,3 23,95 20,95 18,77 100 ± 15 Ohm 28,1
200 28,98 dB/100 m 39,8 37,8 10,82 8,82 21,73 18,73 18 100 ± 15 Ohm 26,99
250 32,85 dB/100 m 38,35 36,35 5,5 3,5 19,79 16,79 17,32 100 ± 15 Ohm 26,02
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CM)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -25 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C -25 °C bis +75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
7,2 Zoll (180 mm)

Maximale Zugspannung

200 lbs (91 kg)

Gewicht Kabelgebinde

120 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, HL, CSA CMG

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.129 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr.
127925R 0101000
127925R 0105000
127925R J221000
127925R J225000