7901 A

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pair #24 Sol BC, FEP-Isolierung, OS, FEP-Ummantelung, CMP, Extreme Temperaturen

…
Industrial Ethernet Cat 5e, 4 Bonded-Pair 24AWG (massives) blankes Kupfer, FEP-Isolierung, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, Äußere FEP-Ummantelung, CMP

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

extreme Temperaturen, Kontakt mit Öl und Benzin, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Komponente AWG Verseilung Material Anzahl der Paare
Paar(e) 24 Massiv BC – blankes Kupfer 4

Anzahl der Leiter

8

Gesamtanzahl der Paare

4

Isolierung
Komponente Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
Paar(e) FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,044 Zoll 0,011 Zoll

Bonded-Pair

Ja

Farbtafel
Nummer Farbe
1 Blau und Weiß/Blau
2 Orangefarben und Weiß/Orangefarben
3 Grün & Weiß/Grün
4 Braun & Weiß/Braun
Äußere Abschirmung
Typ Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%] Beidrahtmaterial Beidraht AWG
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 % TC – Verzinntes Kupfer 24
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,231 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Max. Leiter DCR Max. DCR unsymmetrisch
29,7 Ohm/1000 Fuß 3,0 %
Kapazität
Max. kapazitive Unsymmetrie Gegenseitige Nennkapazität
66 pF/ft 15 pF/ft
Verzögerung
Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
510 ns/100 m 25 ns/100 m 72 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt)
1 MHz 2 dB/100 m 65,3 dB 65,3 dB 63,3 dB 63,3 dB 63,8 dB 60,8 dB 20 dB 100 ± 12 Ohm
4 MHz 4 dB/100 m 56,3 dB 56,3 dB 52,3 dB 52,3 dB 51,7 dB 48,7 dB 23,6 dB 100 ± 12 Ohm
8 MHz 5,7 dB/100 m 51,8 dB 51,8 dB 46,1 dB 46,1 dB 45,7 dB 42,7 dB 25,4 dB 100 ± 12 Ohm
10 MHz 6,4 dB/100 m 50,3 dB 50,3 dB 43,9 dB 43,9 dB 43,8 dB 40,8 dB 26 dB 100 ± 12 Ohm
16 MHz 8,1 dB/100 m 47,3 dB 47,3 dB 39,1 dB 39,1 dB 39,7 dB 36,7 dB 26 dB 100 ± 12 Ohm
20 MHz 9,2 dB/100 m 45,8 dB 45,8 dB 35,2 dB 35,2 dB 37,7 dB 34,7 dB 26 dB 100 ± 12 Ohm
25 MHz 10,3 dB/100 m 44,3 dB 44,3 dB 34,1 dB 34,1 dB 35,8 dB 32,8 dB 25,5 dB 100 ± 15 Ohm
31,25 MHz 11,6 dB/100 m 42,9 dB 42,9 dB 31,3 dB 31,3 dB 33,9 dB 30,9 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm
62,5 MHz 16,8 dB/100 m 38,4 dB 38,4 dB 21,6 dB 21,6 dB 27,8 dB 24,8 dB 23,5 dB 100 ± 15 Ohm
100 MHz 21,7 dB/100 m 35,3 dB 35,3 dB 17,1 dB 17,1 dB 23,8 dB 20,8 dB 22,5 dB 100 ± 15 Ohm
155 MHz 27,7 dB/100 m 32,5 dB 32,5 dB 4,7 dB 4,7 dB 19,9 dB 16,9 dB 19 dB 100 ± 18 Ohm
200 MHz 32 dB/100 m 30,8 dB 30,8 dB 3 dB 3 dB 17,7 dB 14,7 dB 19 dB 100 ± 20 Ohm
250 MHz 36,4 dB/100 m 29,3 dB 29,3 dB 0 dB 0 dB 15,8 dB 12,8 dB 18 dB 100 ± 20 Ohm
300 MHz 40,5 dB/100 m 28,2 dB 28,2 dB 0 dB 0 dB 14,2 dB 11,2 dB 18 dB 100 ± 20 Ohm
310 MHz 41,3 dB/100 m 27,9 dB 27,9 dB 13,9 dB 10,9 dB 18 dB 100 ± 20 Ohm
350 MHz 44,3 dB/100 m 27,2 dB 27,2 dB 12,9 dB 9,9 dB 17 dB 100 ± 22 Ohm
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-55 °C bis +150 °C

Nenntemperatur gemäß UL

150 °C

Lagertemperaturbereich

-70 °C bis +150 °C

Betriebstemperaturbereich

-70 °C bis +150 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

46 lbs.

Min. Biegeradius bei Installation

2,31 Zoll

Standards

NEC Artikel

Artikel 800

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 1801 Cat 5e

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

TIA-568.C.2 Cat 5e

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich – Plenum

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Eignung

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT6

Entflammbarkeit gemäß UL

NFPA 262 (UL 910)

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.239 Revisionsdatum: 29.04.2024