DataTuff® 5e, 4 Pr #24 Str TC, PO-Isolierung, TPE-Ummantelung, Flexible CMR
Verfügbare Regionen: Global
Mögliche Anwendungen | raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw. |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents. |
Komponente | AWG | Verseilung | Material | Anzahl der Paare |
---|---|---|---|---|
Paar(e) | 24 | 7x32 | TC – Verzinntes Kupfer | 4 |
Anzahl der Leiter |
8 |
---|---|
Gesamtanzahl der Paare |
4 |
Komponente | Material | Nenndurchmesser | Nennwanddicke |
---|---|---|---|
Paar(e) | PO – Polyolefin | 0,040 Zoll | 0,008 Zoll |
Bonded-Pair |
Ja |
---|
Nummer | Farbe |
---|---|
1 | Blau und Weiß/Blau |
2 | Orangefarben und Weiß/Orangefarben |
3 | Grün & Weiß/Grün |
4 | Braun & Weiß/Braun |
Material | Nenndurchmesser |
---|---|
TPE - Thermoplastisches Elastomer | 0,242 Zoll |
Max. Leiter DCR | Max. DCR unsymmetrisch |
---|---|
28,8 Ohm/1000 Fuß | 3,0 % |
Max. kapazitive Unsymmetrie | Gegenseitige Nennkapazität |
---|---|
66 pF/ft | 15 pF/ft |
Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100 m | 25 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Max./Min. angepasste Impedanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2,4 dB/100 m | 65,3 dB | 65,3 dB | 62,9 dB | 62,9 dB | 63,8 dB | 60,8 dB | 20 dB | 100 ± 12 Ohm | 105 ± 10 |
4 MHz | 4,8 dB/100 m | 56,3 dB | 56,3 dB | 51,5 dB | 51,5 dB | 51,7 dB | 48,7 dB | 23,6 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
8 MHz | 6,8 dB/100 m | 51,8 dB | 51,8 dB | 45,0 dB | 45,0 dB | 45,7 dB | 42,7 dB | 25,4 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
10 MHz | 7,7 dB/100 m | 50,3 dB | 50,3 dB | 42,6 dB | 42,6 dB | 43,8 dB | 40,8 dB | 26 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
16 MHz | 9,7 dB/100 m | 47,3 dB | 47,3 dB | 37,5 dB | 37,5 dB | 39,7 dB | 36,7 dB | 26 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
20 MHz | 11,0 dB/100 m | 45,8 dB | 45,8 dB | 34,8 dB | 34,8 dB | 37,7 dB | 34,7 dB | 26 dB | 100 ± 12 Ohm | 100 ± 10 |
25 MHz | 12,4 dB/100 m | 44,3 dB | 44,3 dB | 31,9 dB | 31,9 dB | 35,8 dB | 32,8 dB | 25,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
31,25 MHz | 13,9 dB/100 m | 42,9 dB | 42,9 dB | 29,0 dB | 29,0 dB | 33,9 dB | 30,9 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
62,5 MHz | 20,2 dB/100 m | 38,4 dB | 38,4 dB | 18,3 dB | 18,3 dB | 27,8 dB | 24,8 dB | 23,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
100 MHz | 26 dB/100 m | 35,3 dB | 35,3 dB | 9,2 dB | 9,2 dB | 23,8 dB | 20,8 dB | 22,5 dB | 100 ± 15 Ohm | 100 ± 10 |
155 MHz | 33,2 dB/100 m | 32,5 dB | 32,5 dB | 19,9 dB | 16,9 dB | 19 dB | 100 ± 18 Ohm | 100 ± 10 | ||
200 MHz | 38,4 dB/100 m | 30,8 dB | 30,8 dB | 17,7 dB | 14,7 dB | 19 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 10 | ||
250 MHz | 43,7 dB/100 m | 29,3 dB | 29,3 dB | 15,8 dB | 12,8 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 10 | ||
300 MHz | 48,6 dB/100 m | 28,2 dB | 28,2 dB | 14,2 dB | 11,2 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 10 | ||
310 MHz | 49,5 dB/100 m | 27,9 dB | 27,9 dB | 13,9 dB | 10,9 dB | 18 dB | 100 ± 20 Ohm | 100 ± 10 | ||
350 MHz | 53,2 dB/100 m | 27,2 dB | 27,2 dB | 12,9 dB | 9,9 dB | 17 dB | 100 ± 22 Ohm | 100 ± 10 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V RMS |
Temperaturbereich für die Installation |
-25 °C bis +75 °C |
---|---|
Nenntemperatur gemäß UL |
75 °C |
Lagertemperaturbereich |
-25 °C bis +75 °C |
Betriebstemperaturbereich |
-40 °C bis +75 °C |
UV-Beständigkeit |
Ja |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
26 lbs/1000 Fuß |
Maximale Zugspannung |
41 lbs. |
Min. Biegeradius bei Installation |
2,42 Zoll |
Mindestbiegeradius/Minor Axis |
0,25 Zoll |
NEC Artikel |
Artikel 800 |
---|---|
NEC/(UL)-Compliance |
CMR |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMG |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 1801 Cat 5e |
Datenkategorie |
Kategorie 5e |
TIA/EIA-Compliance |
TIA-568.C.2 Cat 5e |
Umgebung |
Innenbereich/Außenbereich |
---|---|
EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) |
Ja |
Eignung – innen |
Ja |
---|---|
Eignung – Ölbeständigkeit |
Ja |
Eignung – Außenbereich |
Ja |
Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung |
Ja |
Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL) |
FT4 |
---|---|
Entflammbarkeit gemäß UL |
UL1666 Riser |
Anmerkungen |
US-Patente 6, 273, 977. Betriebstemperaturen sind abhängig von der Längenabstufung. Kabel besteht -40 °C Kaltbiegung nach UL 1581. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.253 Revisionsdatum: 29.04.2024 |
---|
Artikelnr. | UPC |
---|---|
7905A 0021000 | 612825424215 |
7905A 0061000 | 612825422754 |
7905A 1NH1000 | 612825422747 |
7905A B591000 | 612825422730 |