Artikelnummer: IEA002

DataTuff® 6A, 4 Bonded-Pair #23 Sol BC, PO-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CMR/CMX Außenbereich

Industrial Ethernet, Cat 6A, 4 Bonded-Pair, 23 AWG massives blankes Kupfer, PO-Isolierung, Patentierte X-Spline™-Technologie, Gesamtabschirmung von Beldfoil® (F/UTP), PVC-Ummantelung, CMR/CMX Außenbereich

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

raue Umgebungen, Exposition gegenüber Öl, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Komponente Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
Paar(e) 23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Komponente Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PO – Polyolefin 0,046 Zoll (1,2 mm) Weiß & Blau, Weiß & Orange, Weiß & Grün, Weiß & Braun

Bonded-Pair

Ja

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 26 AWG (7 x 34) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,311 Zoll (7,90 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,311 Zoll (7,90 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
23,2 Ohm/1000 Fuß (76,1 Ohm/km) 45 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 65 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) Max./Min. angepasste Impedanz Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,1 dB/100 m 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 105 ± 10 Ohm 115 +/- 15 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 100 ± 10 Ohm 100 +/- 7 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 dB/100 m 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 65,6 42,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 62,5 38,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 ± 22 Ohm 100 ± 7 Ohm 58,0 32,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 Ohm 100 ± 7 Ohm 56,5 30,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 ± 32 Ohm 100 ± 7 Ohm 55,3 28,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 ± 32 Ohm 100 ± 7 Ohm 54,3 27,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 ± 32 Ohm 100 ± 7 Ohm 53,5 26,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 +/- 32 100 +/- 7 52,7 25,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 +/- 32 100 +/- 7 52,0 24,2 23,0

Speisung

UL-Nennspannung Nennspannung
300 V RMS (CMR/CMX Außenbereich), 600 V RMS (AWM 21137) 300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -40 °C bis +75 °C -40 °C bis +60 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,86 Zoll (47,2 mm) 1,86 Zoll (47,2 mm)

Maximale Zugspannung

53 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR-CMX

AWM-Compliance

AWM 21137 (600 V)

CEC/C(UL)-Compliance

CMR-CMX FÜR DEN AUSSENBEREICH

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6A

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Nicht zur direkten Verlegung im Erdreich geeignet. Belden empfiehlt, beim Übergang innerhalb von Gebäuden mit OSP-Kabeln mit Gelfüllung einen Abgrenzungspunkt am Eingang zu verwenden, da die Kabelkonstruktion Gel enthält, das speziell für feuchte Umgebungen im Außenbereich vorgesehen ist. Die empfohlene Übergangsstelle ist die REVConnect-Kernkupplung, Artikel-Nr. RVACPKUBK-S1.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr.
IEA002 0101000