FISB004PB
Plenum OS2 Breakout-Kabel für den Innenbereich mit 4 Fasern
FX OS2 Breakout-Kabel für den Innenbereich mit 4 Fasern, OFNP Teileinheiten (2,0 MM), Ummantelung in Gelb
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Kabelaufbau
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen