FD1L024RG

Riser-Bündeladerkabel für den Innenbereich OM1, 24 Fasern

…
FX Bündelader OM1 für den Innen-/Außenbereich mit 24 Fasern, OFNR Teileinheiten ([[#2]} F) Gel, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Backbone

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Anzahl der Füllstoffe

3

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,454 Zoll (11,5 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,25 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m -
Min. eingeschränkter Startmodus  220 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

75 lbs/kft (112 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.83 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FD1L024RG Schwarz Rolle 612825376514