FD4L012RG

Riser-Bündeladerkabel für den Innen-/Außenbereich OM4, 12 F modular (12F) Gel

FD4L012RG
FX Bündelader OM4 für den Innen-/Außenbereich mit 12 Fasern, OFNR Teileinheiten ([[#2]} F) Gel, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Backbone

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Füllstoffe

4

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Farbe der Untergruppe

TIA-598-D

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisende Aramidgarne

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

2

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,454 Zoll (11,5 mm)

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1.100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 550 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4.700 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 3.500 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

76 lbs/kft (113 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.62 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
FD4L012RG Schwarz 612825371816