FSSL024NG

Bündelader für den Außenbereich OS2 mit 24 Fasern

FSSL024NG
FX Bündelader OS2 für den Außenbereich mit 24 Glasfasern, OSP Teileinheiten (12 F), Gel, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Campus-Netzwerk, Langstrecken, Backbone

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Anzahl der Füllstoffe

3

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,098 Zoll (2,5 mm)

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PE – Polyethylen

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PE – Polyethylen

Nennwert Durchmesser

0,410 Zoll (10,4 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,40 dB/km 0,30 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

47 lbs/kft (70 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Außenbereich, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

ICEA-Compliance

S-87-640

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.84 Revisionsdatum: 15.10.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FSSL024NG Schwarz Rolle 612825374008