3094 A

ControlBus™, Koaxial RG-11, #14 Sol BCCS, FPE Ins, Vierfache Al-Abschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

…
Coax RG-11 14 AWG (massiv) Stahl mit blankem Kupfer beschichtet, Schaum PE-Isolierung, Durchgehend Duobond® II + Aluminiumgeflecht (60 %) + Duofoil® + Aluminiumgeflecht (40 %) Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, CMR
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Rauhe Umgebung, Fertigungsautomatisierung, ControlNet™, Modbus II, Koaxialkabel für die Industrie, Belden ControlNet-Kabel bieten maximale Signalintegrität und Lauflängen, die die Anforderungen an schnelle, zeitkritische ControlNet-Anwendungen in der Fabrikhalle übertreffen.

Konstruktionsmerkmale

RG-Typ

11

Leiter
Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
14 AWG Massiv 0,064 Zoll BCCS – Stahl mit blankem Kupfer beschichtet
Isolierung
Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
PE – Polyethylen (Schaum) 0,280 Zoll (7,11 mm) Weiß Gas-injiziert
Äußere Abschirmung
Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Aluminium 60 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
4 Geflecht Aluminium 40 %
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,407 Zoll (10,3 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,407 Zoll (10,3 mm)

Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Frequenz Min. strukturierte Rückflussdämpfung
5–400 MHz 20 dB
Dämpfung
Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,16 dB/100 Fuß
2 MHz 0,18 dB/100 Fuß
5 MHz 0,26 dB/100 Fuß
10 MHz 0,38 dB/100 Fuß
20 MHz 0,55 dB/100 Fuß
50 MHz 0,83 dB/100 Fuß
100 MHz 1,17 dB/100 Fuß
200 MHz 1,60 dB/100 Fuß
300 MHz 1,99 dB/100 Fuß
400 MHz 2,30 dB/100 Fuß
Elektrik
Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
11,5 Ohm/1000 Fuß 1,8 Ohm/1000 Fuß (5,9 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 83 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR, CMG)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis 75 °C
Biegeradius
Mindestinstallation
4 Zoll (100 mm)

Maximale Zugspannung

234 lbs (106 kg)

Gewicht Kabelgebinde

60 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR, CL2R

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

3095 A

Produkthinweise

Anmerkungen

Tap-Markierungen alle 2,6 Meter zur Unterstützung bei der Installation.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
3094A F2V500 Grau, DEC Rolle 500 ft 612825141525
3094A F2V1000 Grau, DEC Rolle 1.000 ft 612825141501
3094A F2V2000 Grau, DEC Rolle 2.000 ft 612825141518 C