UTG20RVJU

UTG 20 REVConnect Buchse, UTP, T568 A/B, Einzelpack

UTG20RVJU
UTG 20 REVConnect Buchse, UTP, T568 A/B, Einzelpack

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

UTG 20, 10GBASE-T

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

0,94 Zoll

Breite

0,64 Zoll

Tiefe

1,337 Zoll

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0,016 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Typ
Vordere Verbindung Kupferummantelte, flexibles PCB, vergoldete Kontakte auf Nickel, 50 µin RJ45
Rückseitenanschluss Kupferlegierung, vergoldete Kontakte auf Nickel REVConnect
Steckverbindergehäuse PBT-glasverstärktes UL94V-0
Elektrische Kenndaten

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1,300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2,5 mOhm

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect-Anschlusswerkzeug (P/N RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs.

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11,250 lbs.

Standards

UL-Klassifizierung

UL94V-0

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Weitere Standards

IEC 60603-7, FCC Teil 68-F

Leistungsprüfung durch Dritte

UTG Rahmen 1.0, UTG Bear Attack (BERetAC)

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Produkthinweise

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX106434

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 31.05.2024