R301601

IND RUGG RJ45 T568A AWG22–24 IP20 CAT6A UTP/STP FELD-SET

…
DATATUFF ® INDUSTRIAL ETHERNET; ROBUSTER RJ45 T568A-STECKER CAT6A UTP/STP (FELD-SET), GEEIGNET FÜR DEN GEBRAUCH IN IP20-INSTALLATIONEN
Muster anfordern Produktmeldungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

störungsreiche Umgebung, raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation, usw.

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

0,62

Breite

0,54

Tiefe

2,06

Schaltplan

T568A

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0,060 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Typ
Vordere Verbindung Kupferummantelte PCB, vergoldete Kontakte RJ45
Rückseitenanschluss Zinkdruckguss – vernickelt Ind DataTuff
Steckverbindergehäuse Vernickelte Zinklegierung aus Druckguss
Elektrische Kenndaten

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1,500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2,5 m-Ohm

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-40 °C bis +85 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +85 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +85 °C

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

Modular

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs.

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11,250 lbs.

Standards

UL-Klassifizierung

UL94V-0

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.2-D, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Weitere Standards

IEC 60603-7, FCC Teil 68-F

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

DataTuff-Kabel, Steckverbinder und Zubehör

Produkthinweise

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX105479 Geeignet für eine Verwendung mit Kabeln des Typs 300 V RMS und 600 V AWM. Äußere Ummantelung – Durchmesserbereich: 0,197 bis 0,354 Zoll. Isolierung – Durchmesserbereich 0,043 bis 0,063 Zoll.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 06.05.2024

Ressourcen