R301603
IND RUGG RJ45 T568A AWG24–26 IP20 CAT6A UTP/STP FELD-SET
DATATUFF ® INDUSTRIAL ETHERNET; ROBUSTER RJ45 T568A-STECKER CAT6A UTP/STP (FELD-SET), GEEIGNET FÜR DEN GEBRAUCH IN IP20-INSTALLATIONEN
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Steckverbinder
Materialien
Elektrische Kenndaten
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Ressourcen
Garantien
Querverweise