REVConnect Werkzeuggürtel-Clip

REVConnect Anschlusswerkzeug Gürtelclip

…
Gürtelclip für das REVConnect-Universal-Werkzeug
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Hält das REVConnect Anschlusswerkzeug

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

2,28 Zoll

Breite

1,570 Zoll

Tiefe

0,810 Zoll

Verpackung

Einzeln verpackt in einer hitzeversiegelten Tasche.

Gewicht

0,120 lbs.

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

KeyConnect

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Produkthinweise

Enthaltene Teile

Universal-Werkzeuganker mit Schrauben

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
RVUTC01 Schwarz Einzeln verpackt in einer hitzeversiegelten Tasche. 611589205139

Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge