Ersatzklingen für das REVConnect-Werkzeug

Klingensatz für das REVConnect-Anschlusswerkzeug

REVConnect Tool Spare Blades
Klingensatz für das REVConnect-Universal-Werkzeug
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Zum Anschließen von Buchsen und Steckern von REVConnect

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

0,43 Zoll

Breite

0,310 Zoll

Tiefe

0,040 Zoll

Verpackung

Klingen auf Karton geklebt und dann in Polybeutel mit Innensechskantschlüssel verpackt

Gewicht

0,050 lbs.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material
Klinge Stahl
Innensechskantschlüssel Stahl
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

KeyConnect

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
RVUTB01 Schwarz Klingen auf Karton geklebt und dann in Polybeutel mit Innensechskantschlüssel verpackt 611589205122

Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge