REVConnect-Universal-Anschlusswerkzeug

REVConnect Universal-Handanschlusswerkzeug

…
REVConnect Universal-Anschlusswerkzeug zur Verwendung mit dem REVConnect-Kern.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Zum Anschließen von Buchsen und Steckern von REVConnect

Physikalische Merkmale (allgemein)

Breite

117,348 mm

Gewicht

0,295 kg

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Rahmen Aluminium
Handgriff Kunststoff Schwarz
Klingenblock Stahl
Klingen und Messer Stahl
Pressenkopf Vernickelte Zinklegierung aus Druckguss
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

KeyConnect

Anschluss-Schnittstelle
Verbindung Dauerhaftigkeit
Klingen 20000
Griff 40000
Abmessungen
Länge Breite Höhe
34,290 mm 117,348 mm 150,114 mm
Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Zugehörige Artikelnummern

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.57 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe UPC
RVUTT01 Blau 611589205115

Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge