M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder, gerade, 4-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom
Produktfamilie |
Sensor/Aktor-Steckverbinder |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
M12 Standard |
Steckverbindertyp |
Frei konfektionierbar |
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
gerade |
Anzahl der Pins |
4 |
Kodierung |
A |
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube |
Nennspannung |
250 V |
Nennspannung (CSA) |
250 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Bemessungs-Stoßspannung |
2,5 kV |
Betriebsspannung |
230 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
4 A |
Nennstrom (CSA)* |
4 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Verbindungstyp |
Schraubanschluss |
Maximaler Drahtquerschnitt |
max. 0,75 mm² |
Kabelverschraubung |
PG7 |
Zugentlastung |
Klemmgehäuse |
Geeignete Kabel |
Ø4–Ø6 mm |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-25 °C bis +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67 |
Designstandard |
IEC 61076-2-101 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Überspannungskategorie |
II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
PA |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-2 |
Gehäusematerial |
PA-GF |
Gehäusefarbe |
Schwarz |
Brennbarkeitsklasse (Gehäuse) |
UL 94 V-0 |
Material der Kabelverschraubung |
PA-GF |
Dichtung der Kabelverschraubung |
NBR, Schwarz |
Befestigungsmaterial |
GD-Zn |
Befestigungsbeschichtung |
Vernickelt |
O-Ring-Material |
NBR |
Anzugsmoment (Befestigung) |
M 12x1: (50-60) Ncm, handfest |
---|
RoHS-konform |
Ja |
---|
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Artikelnr. | Artikelbeschreibung |
---|---|
933098500 | ELST 4012 PG7 Au |