0980 SSL 3030-121-007D-101

LioN-Safety 16/8-F-DI M12 – PROFINET / PROFIsafe

…
LioN-Safety 16/8-F-DI M12 PROFINET / PROFIsafe , M12 L-kodierte Stromversorgung, Metall 60mm, IoT´-Protokolle (OPC UA, MQTT, CoAP, REST)

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten

Produktfamilie

I/O-Systeme: aktiv, eigenständig

Produkt-Unterfamilie

LioN-Sicherheit

Artikelbeschreibung

0980 SSL 3030-121-007D-101

Gerätetyp

FS I/O-Gerät

Protokoll

PROFISAFE

I/O-Funktion

16/8 FS DI

Bus-Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Stromanschluss (Systemversorgung)

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

I/O-Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

I/O-Typ

Funktionale Sicherheit Digitaler Eingang

Allgemeine Daten

Gehäusematerial

Metall, Zinkdruckguss

Gehäusebeschichtung

Nickel, matt

Gehäusefarbe

Grau-Metallic

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

60 mm x 31 mm x 200 mm

Gewicht

ca. 500 g

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis 70 °C ( 2000m ü.d.M. 63°C)

Temperaturbereich (Lagerung/Transport)

-40 °C bis 85 °C

Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb)

5 % ... 98 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport)

5 % ... 98 % (für UL-Anwendungen max. 80 %)

Luftdruck (Betrieb)

70 kPa … 106 kPa (bis zu 3000 m über dem Meeresspiegel)

Luftdruck (Lagerung/Transport)

70 kPa … 106 kPa (bis zu 3000 m über dem Meeresspiegel)

Entflammbarkeitsklasse

UL 94 (IEC 61010)

Schutzklasse

III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

Verschmutzungsgrad

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Vibrationsfestigkeit

15 g/5–500 Hz

Stoßfestigkeit

50 g/11 ms

Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF)

107 Jahre. nach EN ISO 13849-1

Kontakt-Basismaterial

M12, D-kodiert, Kupfer-Zinn, vergoldet | M12 Strom, L-kodiert, Kupfer-Nickel, vergoldet

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Montage-Typ

2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern.

Anzugsmoment (Befestigungsschraube)

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Masseanschluss (FE))

M4: 1 Nm

Anzugsmoment (Bus-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (Stromanschluss)

M12: 0,5 Nm

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Im Lieferumfang enthalten

Anbringbare Etiketten: 15, Verschlusskappen: 5 x M12

Sicherheit

SIL/ SIL CL (IEC 62061/ IEC 61508)

Bis zu 3

Leistungsstufe IL (ISO 13849)

bis zu E

Kategorie Kat. (ISO 13849)

Bis zu 4

Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde (PFH)

1,32 E-9

Missionszeit

20 Jahre

Sicherheits-Reaktionszeit

42 ms

Digitale Sicherheitseingänge

16/8

Digitale Sicherheitsausgänge

-

PROFINET

Protokoll

PROFINET

Sicherheitskommunikation

PROFIsafe (V2.6.1)

Verbindung

M12 LAN, 4-polig, D-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Spezifikation

V2.44

Konformitätsklasse

C (CC-C)

Leistungsklasse

RT (Switch unterstützt IRT)

Nutzlastklasse

III

Übertragungsrate

Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex

Übertragungsmethode

100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing

Zykluszeit/Aktualisierungsrate

Min. 1 ms

Ansprache

DCP

Media Redundancy Protocol (MRP)

Unterstützt, MRP-Client

Gemeinsames Gerät

Unterstützt

Gemeinsamer Eingang

nicht unterstützt

Topologie-Erkennung

LLDP, SNMP V3

Einfacher Geräteaustausch

Unterstützt, basiert auf LLDP

Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige)

ARP, HTTP, Ping, SNMP V1, TCP/IP

EtherCAT

OPC UA

Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten

MQTT

Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten

REST API

Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten

CoAP

Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten

Stromversorgung

Verbindungsmodul-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Anzahl der Verbindungen

2

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Modul-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Aktueller (typischer) Verbrauch

typ. 180mA (bei 24 V DC)

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Verbindungssensor-Versorgungsspannung

M12 Strom, 5-polig, L-kodiert

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Sensor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Sensorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Strombelastbarkeit des Steckverbinders

Max. 16 A

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Schutz gegen umgekehrte Polarität

Ja

Statusanzeige (Aktorversorgung)

LED grün

Diagnoseanzeige

LED rot

Digitale Ausgangskanäle

Anzahl der digitalen Eingangskanäle

Bis zu 16

Verbindung

M12, 5-polig, A-kodiert

Anzahl der Ports

8, X1 bis X8

Kanaltyp

Typ 3 gemäß IEC 61131-2

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Nennspannung

24 V DC über US (Modul-Stromversorgung)

Nennstrom

Typ. 3 mA

Sensor-Stromversorgung

max. 1500 mA pro Port

Sensortyp

PNP

Eingangsspannungsbereich „0“-Signal

-3 V DC …+5 V DC

Eingangsspannungsbereich „1“-Signal

11 V DC … 30 V DC

Eingangsfilterzeit

Konfigurierbar

Schutzschaltung

Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz

Diagnoseanzeige

LED weiß oder gelb pro Kanal

Digitale Ausgangskanäle

Statusanzeige (Ausgänge)

LED weiß oder gelb pro Kanal

Diagnoseanzeige

LED rot pro Kanal

Elektrische Isolierung

US (System-Versorgungsspannung)/FE

32V DC (Klemmspannung)

US/UL (Aktor-Versorgungsspannung)

500 V Gleichstrom

UL/FE

32V DC (Klemmspannung)

Bus-Verbindung/FE

2000 V Gleichstrom

EMC-Konformität

EMC-Richtlinie

2014/30/EU

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld

Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m

DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)

Kriterium B/DS, 2 kV

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Kriterium B; Gleichstromversorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30 m

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

Kriterium A; Testspannung 10 V

EN 55022 Funkstöreigenschaften

Klasse A

EN 55032 Funkstöreigenschaften

Klasse A

Sicherheits- und Umwelt-Compliance

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

Zulassungen

FS-Zertifizierung

TÜV (Rheinland) IEC 61508, ISO 13849

UL

cULus-gelistet, UL 61010-1

CSA

Ja, über UL

PNO

Ja

IO-Link

Ja

Anmerkungen

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung verbinden/trennen!

Artikelnummer
Artikelnr. Artikelbeschreibung
935023006 0980 SSL 3030-121-007D-101