LioN-Safety 16/8-F-DI M12 – Ethernet/IP/CIP Sicherheit
Produktfamilie |
I/O-Systeme: aktiv, eigenständig |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
LioN-Sicherheit |
Artikelbeschreibung |
0980 SSL 3130-121-007D-202 |
Gerätetyp |
FS I/O-Gerät |
Protokoll |
CIP-Sicherheit |
I/O-Funktion |
16/8 FS DI |
Bus-Verbindung |
M12 LAN, 4-polig, D-kodiert |
Stromanschluss (Systemversorgung) |
M12 Strom, 5-polig, L-kodiert |
I/O-Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
I/O-Typ |
Funktionale Sicherheit Digitaler Eingang |
Gehäusematerial |
Metall, Zinkdruckguss |
---|---|
Gehäusebeschichtung |
Nickel, matt |
Gehäusefarbe |
Grau-Metallic |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP69K |
Vergossen |
Ja |
Abmessungen (B x H x T) |
60 mm x 31 mm x 200 mm |
Gewicht |
ca. 500 g |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-40 °C bis 70 °C ( |
Temperaturbereich (Lagerung/Transport) |
-40 °C bis 85 °C |
Zulässige Feuchtigkeit (Betrieb) |
5 % ... 98 % (für UL-Anwendungen max. 80 %) |
Zulässige Feuchtigkeit (Lagerung/Transport) |
5 % ... 98 % (für UL-Anwendungen max. 80 %) |
Luftdruck (Betrieb) |
70 kPa … 106 kPa (bis zu 3000 m über dem Meeresspiegel) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) |
70 kPa … 106 kPa (bis zu 3000 m über dem Meeresspiegel) |
Entflammbarkeitsklasse |
UL 94 (IEC 61010) |
Schutzklasse |
III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1 |
Vibrationsfestigkeit |
15 g/5–500 Hz |
Stoßfestigkeit |
50 g/11 ms |
Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF) |
107 Jahre. nach EN ISO 13849-1 |
Kontakt-Basismaterial |
M12, D-kodiert, Kupfer-Zinn, vergoldet | M12 Strom, L-kodiert, Kupfer-Nickel, vergoldet |
Kontakt-Trägermaterial |
PA |
O-Ring-Material |
FKM |
Montage |
2-Loch-Schraubmontage. Verwenden Sie Standardschrauben M4 x 25/30 mit Zahnscheiben (gemäß DIN 125) und selbstsichernden Muttern. |
Anzugsmoment (Befestigungsschraube) |
M4: 1 Nm |
Anzugsmoment (Masseanschluss (FE)) |
M4: 1 Nm |
Anzugsmoment (Bus-Verbindung) |
M12: 0,5 Nm |
Anzugsmoment (Stromanschluss) |
M12: 0,5 Nm |
Anzugsmoment (I/O-Verbindung) |
M12: 0,5 Nm |
Im Lieferumfang enthalten |
Anbringbare Etiketten: 15, Verschlusskappen: 5 x M12 |
SIL/ SIL CL (IEC 62061/ IEC 61508) |
Bis zu 3 |
---|---|
Leistungsstufe IL (ISO 13849) |
bis zu E |
Kategorie Kat. (ISO 13849) |
Bis zu 4 |
Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde (PFH) |
1,32 E-9 |
Missionszeit |
20 Jahre |
Sicherheits-Reaktionszeit |
42 ms |
Digitale Sicherheitseingänge |
16/8 |
Digitale Sicherheitsausgänge |
- |
Protokoll (EtherNet/IP) |
EtherNet/IP |
---|---|
Sicherheitskommunikation |
CIP-Sicherheit |
Verbindung |
M12 LAN, 4-polig, D-kodiert |
Anzahl der Verbindungen |
2 |
Spezifikation |
CIP V3.2x, EIP Anpassung von CIP V1.2x |
Übertragungsrate |
Fast Ethernet (10/100 Mbit/s), Vollduplex |
Übertragungsmethode |
100 BASE-TX, mit Autonegotiation und Autocrossing |
Zykluszeit/Requested Packet Interval (RPI) |
Min. 1 ms |
Ansprache |
BootP, DHCP, Drehadress-Switches |
Adress-Switches Bereich |
0 bis 255 dez |
Verbindungsarten |
Exclusive Owner, Input Only, Listen Only |
CIP-Messaging-Verbindungslimit |
6 |
CIP-I/O-Verbindungslimit |
3 |
Device Level Ring (DLR) |
Unterstützt, Beacon-basiert |
Quick Connect (QC) |
Unterstützt, ≤ 500 ms |
Unterstützte Netzwerkprotokolle (sonstige) |
ACD, ARP, BootP, DHCP, HTTP, IGMP, Ping, TCP/IP |
OPC UA |
Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten |
---|---|
MQTT |
Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten |
REST API |
Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten |
CoAP |
Lesen/Schreiben von zyklischen Daten, Diagnosedaten, Event-Daten |
Verbindungsmodul-Versorgungsspannung |
M12 Strom, 5-polig, L-kodiert |
---|---|
Anzahl der Verbindungen |
2 |
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 16 A |
Modul-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
Modul-Versorgungsspannung (Bereich) |
18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
Aktueller (typischer) Verbrauch |
typ. 180mA (bei 24 V DC) |
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
Statusanzeige (Systemversorgung) |
LED grün |
Diagnoseanzeige |
LED rot |
Verbindungssensor-Versorgungsspannung |
M12 Strom, 5-polig, L-kodiert |
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 16 A |
Sensor-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
Sensor-Versorgungsspannung (Bereich) |
18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
Statusanzeige (Sensorversorgung) |
LED grün |
Diagnoseanzeige |
LED rot |
Strombelastbarkeit des Steckverbinders |
Max. 16 A |
Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung) |
24 V DC (SELV/PELV) |
Aktor-Versorgungsspannung (Bereich) |
18 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom |
Schutz gegen umgekehrte Polarität |
Ja |
Statusanzeige (Aktorversorgung) |
LED grün |
Diagnoseanzeige |
LED rot |
Anzahl der digitalen Eingangskanäle |
Bis zu 16 |
---|---|
Verbindung |
M12, 5-polig, A-kodiert |
Anzahl der Ports |
8, X1 bis X8 |
Kanaltyp |
Typ 3 gemäß IEC 61131-2 |
Eingangsverdrahtung |
2-, 3-, 4-Draht |
Nennspannung |
24 V DC über US (Modul-Stromversorgung) |
Nennstrom |
Typ. 3 mA |
Sensor-Stromversorgung |
max. 1500 mA pro Port |
Sensortyp |
PNP |
Eingangsspannungsbereich „0“-Signal |
-3 V DC …+5 V DC |
Eingangsspannungsbereich „1“-Signal |
11 V DC … 30 V DC |
Eingangsfilterzeit |
Konfigurierbar |
Schutzschaltung |
Elektronisch: Überlastschutz, Kurzschluss-Schutz |
Diagnoseanzeige |
LED weiß oder gelb pro Kanal |
Statusanzeige (Ausgänge) |
LED weiß oder gelb pro Kanal |
---|---|
Diagnoseanzeige |
LED rot pro Kanal |
US (System-Versorgungsspannung)/FE |
32V DC (Klemmspannung) |
---|---|
US/UL (Aktor-Versorgungsspannung) |
500 V Gleichstrom |
UL/FE |
32V DC (Klemmspannung) |
Bus-Verbindung/FE |
2000 V Gleichstrom |
EMC-Richtlinie |
2014/30/EU |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) |
Kriterium B; 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung |
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld |
Kriterium A; Feldintensität: 10 V/m |
DE 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst) |
Kriterium B; 2 kV |
DE 61000-4-5 Stoßspannung |
Kriterium B; Gleichstromversorgungsleitungen: ±0,5 kV/±0,5 kV (symmetrisch/asymmetrisch); für I/O-Ports mit Kabeln ≤ 30 m |
DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität |
Kriterium A; Testspannung 10 V |
EN 55022 Funkstöreigenschaften |
Klasse A |
EN 55032 Funkstöreigenschaften |
Klasse A |
CE |
Ja |
---|---|
RoHS-konform |
Ja |
China RoHS-konform |
Ja |
FS-Zertifizierung |
TÜV (Rheinland) IEC 61508, ISO 13849 |
---|---|
UL |
cULus-gelistet, UL 61010-1 |
CSA |
Ja, über UL |
ODVA |
Ja |
IO-Link |
Ja |
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
*Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|---|
Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss |
*Nicht unter Spannung verbinden/trennen! |