Adapterkabel, M12-5-Pin auf USB
Adapterkabel zum Anschluss eines Autokonfigurationsadapters (ACA21 M12 oder ACA22 M12) an die USB-Schnittstelle eines Computers.
Adapterkabel zum Anschluss eines Autokonfigurationsadapters (ACA21 M12 oder ACA22 M12) an eine USB-Schnittstelle eines Computers, M12 Buchse, 4-polig, A-kodiert auf USB-Steckverbinder 1.1/2.0 Typ-A
Verfügbare Regionen: Global
Verfügbare Regionen: Global
Technische Daten
Produktbeschreibung
Umgebungsbedingungen
Zulassungen
Zuverlässigkeit
Lieferumfang und Zubehör
Weitere Anleitungen
Geschichte
Artikelnummer
Ressourcen