OWL LTE

LTE Ethernet Gateway, Europa, VPN, GPS, Dual SIM, Seriell, IO, USB, MicroSD, Fahrzeuge (E-Mark)

…
Industry 4.0 und Industrial IoT Mobilfunk-Router und -Gateway. Optimiert für 4G-Anwendungen mit Edge Pre-Computing. GPS, VPN und offen programmierbares und erweiterbares Linux. Robust und zugelassen für Fahrzeuge.
Lebenszyklusstatus: Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv
Ersetzt durch:
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

OWL LTE-S20TTA12121GTDAHHXX.X.XX

Name

OWL LTE

Beschreibung

Industry 4.0 und Industrial IoT Mobilfunk-Router und -Gateway. Optimiert für 4G-Anwendungen mit Edge Pre-Computing. GPS, VPN und offenes erweiterbares Linux.

Port-Typ und Anzahl

2 x Ethernet, 2 x Antenna, 1 x GPS, 2 x SIM, 1 x Strom, 3 x E/A, 1 x USB, 1 x seriell, 1 x MicroSD

Seriell

5-polige Einbaubuchse (Steckverbinder enthalten): RS232 , Seriell2TCP, Seriell2UDP

Länderzertifizierung

Europa (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern), Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz, Singapur, Türkei

Platz auf der Festplatte

Erweiterbar mit MicroSD (bis zu 64 GB)

Produktlebenszyklus

Lebenszyklus

Begrenzte Verfügbarkeit/Passiv – das Produkt nähert sich dem Ende seiner Lebensdauer

Verfügbarkeit

Beschränkt

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2020-11-12

Weitere Schnittstellen

USB-Schnittstelle

USB-Buchse, Bauform A

SIM-Karten

2 x 2FF (3 V, 1,8 V), nur jeweils einer aktiv, kann unabhängig konfiguriert werden, automatisches Anschalten bei Verbindungsausfall

Ethernet

2x Ethernet: 10/100 Mbit/s (RJ45), PoE an beiden Ports

Stromversorgung

2-polige Einbaubuchse (Steckverbinder zur Selbstmontage enthalten)

Meldekontakt

6-polige Einbaubuchse (Steckverbinder enthalten): 2x digitaler Eingang, 1x digitaler Ausgang

Funktechnologie

Antennen-Steckverbinder

3 x SMA-Buchse (Mobilfunk, Diversity, GPS)

Frequenzbereich

GPRS/EDGE (2G): 900/1800/1900 MHz, UMTS/HSPA+ (3G): 900/2100 MHz, LTE (4G): 800/900/1800/2100/2600 MHz

Übertragungsrate

LTE Kategorie 3: 100 Mbit/s Download, 50 Mbit/s Upload

Zusätzliche Funkfunktionen

GNSS (GPS, GLONASS)

Versorgung

Bemessungsstromverbrauch

Leerlauf 2,5 W, Durchschnitt 4 W, Maximum 11 W

Betriebsspannung

12 V Gleichstrom bis 48 V Gleichstrom, PoE PD Kategorie 4

Leistungsaufnahme

8 W

Redundanzfunktionen

Dual VRRPv2 (mit Ping-Probes), Dual VRRPv3 (mit Ping-Probes), mehrere geroutete Schnittstellen (Ping-Überwachung, Failover und Lastenausgleich), PPPoE-Bridge-Modus

Diagnosefunktionen

Überwachung

Syslog (UDP), SNMPv1/2c/3

Sicherheitsmerkmale

Authentifizierung

Benutzerverwaltung (lokal, RADIUS, TACACS+, gemischt)

Stateful-Inspection-Firewall

Statische Firewall IPv4/IPv6 mit Regelsatz für ankommend und weiterleiten, DoS-Schutz

Service

Sonstige Dienste

DHCP-Server (IPv4/IPv6, dynamische und statische Leases, IPv6 Prefix Delegation, DNS-Proxy), DynDNS-Client, PPPoE, FTP-Server, E-Mail über SMTP, SMS (Benachrichtigungen und Befehle), Telnet-Server

Software

Betriebssystem

Benutzerdefiniertes eingebettetes Linux mit Busybox Shell

VPN

OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP, PPTP

Switching

VLAN (über Scripting), getunnelte VLANs (über Scripting), IGMP

Management

HTML5, SSH, SNMPv1/2c/3, Automatisches Abrufen der Konfiguration und Firmware von einem Web- oder FTP-Server, Sicherung und Wiederherstellen durch Drag und Drop

Diagnose

One-Click-Support-Berichtspaket, Systemprotokoll, Linux-Kernel-Protokoll, Neustartprotokoll, Verlauf der Signalstärke (60 Tage), SSH-Linux-Shell, Signalstärke-LED-Anzeigen

Konfiguration

Einfach zu editierende Textdateikonfiguration, HTTP, HTTPS, SMS, SSH, Telnet, 4 Konfigurationsprofile, automatisch über Web/FTP, SNMPv1/2c/3

Sicherheit

HTTPS, SSH, Authentifizierung mit RADIUS oder TACACS+, Mobilfunkschnittstelle mit SMS aktivieren, Ethernet 802.1X (EAP-PEAP/MsCHAPv2 oder EAP-TLS)

Zeitsynchronisation

SNTP-Client, SNTP-Server

Routing

Statisches Unicast-Routing, Multinetting, IP-Masquerading, Portweiterleitung, mehrere Routen mit Priorität und Lastenverteilung, 1:1 NAT

Dynamisches Routing

Dual VRRPv2 (mit Ping-Probes), Dual VRRPv3 (mit Ping-Probes), mehrere geroutete Schnittstellen (Ping-Überwachung, Failover und Load-Balancing)

Umgebungsbedingungen

MTBF (MIL-HDBK 217F: Gb 25 ºC)

44 Jahre

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

0–95 %

Abmessungen (B x H x T)

56x122x97 mm

Gewicht

855 g

Gehäuse

Metall

Montage

DIN Rail

Schutzklasse

IP30

Zulassungen

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 60950-1

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN 60950-1

Verkehrswesen

E8 (Fahrzeuge)

Funk

EN 301 511, EN 301 489(-1,-7,-24), EN 301 908(-1,-2,-13)

Zuverlässigkeit

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

Lieferumfang und Zubehör

Module und Komponenten

Benutzermodule vorinstalliert: GPS, Benutzermodule als separater Download: Lua, Python

Zubehör

942042105 LTE-Innenantenne, 942042108 GPS-Innenantenne, 942117001 50-Ohm-Abschlusswiderstand für Mobilfunkantenne, 943662015 Schienenstromversorgung

Lieferumfang

Gerät, Hutschienenclip, Stromsteckverbinder, 6-poliger E/A-Steckverbinder, 5-poliger Anschlussblock für RS232

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Software-Download

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.144 Revisionsdatum: 03.07.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942146001 OWL LTE-S20TTA12121GTDAHHxx.x.xx