BAT-C2-W03.01-F01-U01-A01

Kompakter WLAN-Client und AccessPoint mit 11ac-Technologie und schnellem Roaming.

…
Das kompakte Design und das geringe Gewicht des BAT-C2 sind beispiellos in seiner Klasse robuster industrieller WLAN-Geräte. Er ist optimiert für die Integration in mobile Einheiten oder stationäre Rechner. Bei der Nutzung als mobiler Client bietet er schnelles Roaming mit Sicherheit der Enterprise-Klasse. Bei stationärer Verwendung ermöglicht er eine einfache Integration und automatische Steuerung seiner AccessPoint-Funktion, um einen drahtlosen Zugriff lokal im Bereich eines Rechners bereitzustellen.

Verfügbare Regionen: Global
Lebenszyklusstatus: Abgekündigt
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Typ

BAT-C2-W03.01-F01-U01-A01

Name

BAT-C2 China

Port-Typ und Anzahl

1 Port: 10/100 BASE TX

Funkprotokoll

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Produktlebenszyklus

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

Datum der Ankündigung der Einstellung

2023-12-12

Letzte Bestellmöglichkeit, Datum

2024-06-01

Letzter Liefertermin

2024-10-01

Letzter Servicetermin

2029-12-01

Weitere Schnittstellen

WLAN-Antenne

2 x RP-SMA-Buchse

Ethernet

M12-Buchse, D-kodiert

Stromversorgung

M12-Stecker, A-kodiert

Versorgung

Betriebsspannung

12 V Gleichstrom .. 24 V Gleichstrom (nominal), 9,6 V Gleichstrom .. 32 V Gleichstrom (maximale Toleranzen)

Software

Software-Funktionen

Dateisystem zum Speichern benutzerdefinierter Daten, QoS, QoS basierend auf IP oder Ports, GRE, MAC-Filter

Funktionen des Netzwerkmanagements

Webinterface (HTTPS), IPv4, IPv6, Dateisystem zum Speichern benutzerdefinierter Daten, SNMP v1/v2/v3

Diagnose-Funktionen

DNS, Routing, Systemprotokoll, Ping, Traceroute, Syslog

Konfiguration

DHCP-Client, DHCP-Server, erweiterbar über benutzerdefinierte Python-Skripte

Sicherheitsmerkmale

IPSec, Firewall, Benutzerberechtigungsverwaltung

Routing-Funktionen

Statisch, RIP, OSPF, 1:1 NAT, Port-Forwarding

Umgebungsbedingungen

MTBF (Telecordia SR-332 Ausgabe 3) @ 25 °C

1 207 342 h

Betriebstemperatur

-40-+70 °C

nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit

1–95 %

Abmessungen (B x H x T)

102 mm x 72 mm x 34,5 mm

Gewicht

140 g

Gehäuse

Kunststoff (PC+ABS), Brandschutz UL 94 V-0

IP-Schutzart

IP65 (bei Verwendung passender Steckverbinder)

Mechanische Stabilität

IEC 60068-2-6 Vibration

5 Hz ... 8.4 Hz mit 3,5 mm Amplitude; 8,4 Hz ... 150 Hz mit 1 g

IEC 60068-2-27 Stoß

11 g bei 11 ms

Immunität gegen EMC-Störung

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

20 V/m (80 MHz – 1000 MHz), 10 V/m (1 GHz – 3 GHz), 10 V/m (3 GHz – 6 GHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV-Stromleitung, 1 kV-Datenleitung (geschirmt)

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung 1 kV (Ader/Erde), 0.5 kV (Ader/Ader); Datenleitung 1 kV (geschirmt)

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

10 V (150 kHz – 80 MHz); 1 kHz, 80 % AM

Immunität gegen EMC

EN 55032

Klasse A

Zulassungen

Basisstandard

SRRC CMITT – Wir bestätigen hiermit, dass CCC nicht erforderlich ist

Sicherheit für Industrial Control Equipment

EN 61131

Zuverlässigkeit

Garantie

60 Monate (detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen)

WLAN-Zugangspunkt

Zugangspunkt-Funktion

Ja

Sicherheit

WPA/WPA2 Personal PSK

WLAN-Client

802.11w – PMF

Ja

Client/STA-Funktion

Ja

Netzwerkmodi

1:1 MAC Adoption, Bridging, NAT + Masquerading

Roaming-Schwellenwerte

Ja

Sicherheit

IEEE 802.1X – FAST, IEEE 802.1X – LEAP, IEEE 802.1X – PEAP, IEEE 802.1X – TLS, IEEE 802.1X – TTLS, offen, WEP, WPA/WPA2 Enterprise-Radius 802.1X, WPA/WPA2 Personal PSK

WLAN-Ausgangsleistung
WLAN-Technologie Stromlast
Minimale Ausgangsleistung 5 dBm
Granularitätsschritte 1 dB
802.11b, 1 Mbit/s 16±2 dBm
802.11b, 11 Mbit/s 16±2 dBm
802,11 g, 6 Mbit/s 14±2 dBm
802,11 g, 54 Mbit/s 14±2 dBm
802.11a, 6 Mbit/s 14±2 dBm
802.11a, 54 Mbit/s 14±2 dBm
802.11n, MCS0, 2,4 GHz 13±2 dBm
802.11n, MCS7, 2,4 GHz 13±2 dBm
802.11n, MCS0, 5 GHz 13±2 dBm
802.11n, MCS7, 5 GHz 13±2 dBm
802.11ac, MCS8, 5 GHz 13±2 dBm
802.11ac, MCS9, 5 GHz 11±2 dBm
Typische WLAN-Empfangsempfindlichkeit

802.11n, 2,4 GHz, 20 MHz, MCS0

-93 dBm

802.11n, 2,4 GHz, 20 MHz, MCS7

-74 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS0

-92 dBm

802.11n, 5 GHz, 20 MHz, MCS7

-74 dBm

802.11ac, 5 GHz, 20 MHz

-70 dBm

802.11b, 1 Mbit/s

-89 dBm

802.11b, 11 Mbit/s

-96 dBm

802,11 g, 6 Mbit/s

-93 dBm

802,11 g, 54 Mbit/s

-76 dBm

802.11a, 6 Mbit/s

-92 dBm

802.11a, 54 Mbit/s

-76 dBm

WLAN-Zulassungen
WLAN-Zulassungen Zutreffend
ETSI RED CE -
ETSI – EN 300 328 -
ETSI – EN 301 893-1 -
ETSI – EN 301 489-1 -
ETSI – EN 301 489-17 -
ETSI – EN 302 502 (5,8 GHz) -
ETSI – EN 300 440 (SRD) -
FCC -
SRRC Ja
WLAN Länder
WLAN AccessPoints/Clients Zutreffend WLAN AccessPoints/Clients Zutreffend
Australien - Japan -
Österreich - Lettland -
Belgien - Litauen -
Brasilien - Luxembourg -
Bulgarien - Malaysia -
Kanada - Malta -
China Ja Mexiko -
Kroatien - Niederlande -
Zypern - Neuseeland -
Tschechien - Philippinen -
Dänemark - Polen -
Estland - Portugal -
Finnland - Rumänien -
Frankreich - Singapur -
Deutschland - Slowakei -
Großbritannien - Slowenien -
Griechenland - Südkorea -
Ungarn - Spanien -
Indien - Schweden -
Indonesien - Thailand -
Irland - USA -
Italien - Vietnam -
WLAN-Kanäle
WLAN-Zulassungen Zutreffend
2,4 GHz 1–11, 12, 13
Unterstützte Bandbreite, 5 GHz 20/40/80 Mhz
5 GHz (U-NII-1), 36-48 -
5 GHz (U-NII-2a), 52-64 -
5 GHz (U-NII-2c), 100-116 -
5 GHz (U-NII-2c), 120-128 -
5 GHz (U-NII-2c), 132-140 -
5 GHz (U-NII-2c), 144 -
5 GHz (U-NII-3), 149-165 Ja
Lieferumfang und Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen

Ethernetkabel M12-RJ45, Ethernetkabel M12-M12, 942 046-001 BAT-ANT-RSMA-2AGN-R

Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Allgemeine Sicherheitshinweise, 1 x Stromanschluss

Weitere Anleitungen

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Software-Download

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Technische Informationen

https://hirschmann-support.belden.com/en/kb/bat-c2

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.155 Revisionsdatum: 25.03.2025

Artikelnummer
Artikelnr. Typ
942249003 BAT-C2 China