RV6PPTM12JBK

REVConnect HD Anschlussmodul für Patch-Panel, Cat 6+, 12 Port

…
REVConnect Kategorie 6+ Patch-Panel Anschlussmodul, 12 Port, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

REVConnect 2400 und 3600 Systeme, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Physikalische Merkmale (allgemein)

Gesamthöhe

1,73

Gesamtbreite

4,33

Tiefe

1,52

Portanzahl

12 Port

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0,353

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Typ
Vordere Verbindung Kupferummantelte, flexible PCB, vergoldete Kontakte auf Nickel, 50 µin RJ45
Rückseitenanschluss Kupferlegierung, vergoldete Kontakte auf Nickel REVConnect
Steckverbindergehäuse PBT-glasverstärktes UL94V-0
Konstruktion und Abmessungen

Max. Kapazität

12 Steckverbinder (vorinstalliert)

Elektrische Kenndaten

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1,300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2,5 mOhm

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs.

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11,250 lbs.

Standards

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801-1, TIA TSB-5021

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 bei Typ 1 und 2 (bis 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis 100 W), CISCO UPOE (bis 60 W), Power over HDBaseTTM (bis 100 W)

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect Anschlusswerkzeug, Kat. 6 Modulare Kabel, REVConnect Leere Patch-Panels mit hoher Dichte

Produkthinweise

Enthaltene Teile

12 Kat. 6 REVConnect Buchsen mit hoher Dichte, schwarz, vorinstalliert; 12 REVConnect Kabelmanager und Kappen; 1 Durchsichtiges Fenster; 1 Rahmen; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 31.05.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe
RV6PPTM12JBK Schwarz

Ressourcen
Product Bulletin