RVUPPBM12BBK

REVConnect HD Patch-Panel mit hoher Dichte Leermodul

…
REVConnect Patch-Panel mit hoher Dichte Leermodul, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit REVConnect leeren Patch-Panels mit hoher Dichte

Physikalische Merkmale (allgemein)

Gesamthöhe

1,73

Gesamtbreite

4,33

Tiefe

0,61

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

0,044

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Rahmen PC/ABS Schwarz
Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Standards

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect leere Patch-Panels mit hoher Dichte

Produkthinweise

Enthaltene Teile

1 REVConnect Patch-Panel Leermodul

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 31.05.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe
RVUPPBM12BBK Schwarz

Ressourcen
Product Bulletin