RVEPPA1U48BK

REVConnect-Patch-Panel, Leer, Gewinkelt, 1U, 48P

RVEPPA1U48BK
REVConnect Leeres Patch-Panel, Gewinkelt, 48 Port, 1U, Schwarz

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit REVConnect Anschlussmodulen mit hoher Dichte

Physikalische Merkmale (allgemein)

Gesamthöhe

1,73

Gesamtbreite

19

Tiefe

5,83

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

2,441

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Panel Stahl Schwarz
Management-Leiste Stahl Schwarz
Konstruktion und Abmessungen

Max. Kapazität

48 Steckverbinder

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

REVConnect

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

REVConnect 12-Port Anschlussmodul, REVConnect leere Module

Produkthinweise

Enthaltene Teile

1 REVConnect Leere Patch-Panel mit hoher Dichte; 1 hintere Kabelmanagementleiste; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 1 Installationshandbuch

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.27 Revisionsdatum: 31.05.2024