UTG20PCUP

UTG 20 PATCHKABEL, BONDED UTP, T568A/B, CMP

UTG20PCUP
UTG 20 PATCHKABEL, BONDED UTP, T568A/B, CMP

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

UTG 20, 10GBASE-T

Physikalische Merkmale (allgemein)

Gesamtanzahl der Paare

4

Gesamt-Nenndurchmesser

0,255 Zoll

Schaltplan

T568A/B-T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im durchsichtigen Kunststoffbeutel

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material Farbe
Tülle Elastomer Transparent
Leiter BC – blankes Kupfer
Vordere Verbindung Klingen aus Phosphorbronze mit 50µin Gold über Nickel-Beschichtung
Innere Ummantelung PVC – Polyvinylchlorid
Isolierung PO – Polyolefin
Äußere Ummantelung PVC – Polyvinylchlorid
Elektrische Kenndaten

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1,500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius (Kabel gesamt)

1,040 Zoll

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Anschluss-Schnittstelle
Verbindung Dauerhaftigkeit
Steckverbindung 750 Zyklen
Standards

UL-Klassifizierung

Plenum

Weitere Standards

FCC Abschnitt 68, Unterabschnitt F, IEC 60603-7

Leistungsprüfung durch Dritte

UTG Rahmen 1.0, UTG Bear Attack (BERetAC)

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Plenum

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Produkthinweise

Etikettierung

Belden Artikel-Nr., Leistung Abkürzung, Schaltplan und Kabellänge

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.158 Revisionsdatum: 10.07.2019