Forsyth County Schools erfüllen mit Belden die steigende Nachfrage nach Online-Zugriff
Die Forsyth County Schools in Forsyth, GA, betreuen über 48.000 Schüler und Schülerinnen und beschäftigen mehr als 5.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Als eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden des Landes ist die Schule in Forsyth bei hoch motivierten Schüler und Schülerinnen aus der ganzen Welt beliebt.
Die Abteilung für Technologiedienstleistungen des Landkreises ist für den Einsatz von Technologie zur Steigerung der Produktivität, Förderung der Lernbereitschaft und Erweiterung des Zugriffs auf Ressourcen zuständig. Zur Erfüllung seiner Aufgabe unterstützt das Team:
- 27.000 Chromebooks für die Schüler und Schülerinnen
- 5.000 Laptops für Lehrkräfte
- 57.000 persönliche Geräte
- 360 physische und virtuelle Server
- 4.474 Wireless Access Points
- 1.300 Netzwerk-Switches
Herausforderung und Anforderungen
Zur Unterstützung des zukünftigen Lernens hat der Landkreis einer Modernisierung der Kabelinfrastruktur, der Switches und der Wireless Access Points (WAP) Priorität eingeräumt, um intelligente Klassenzimmer zu ermöglichen.
„Der Landkreis erkannte, wie wichtig es ist, Klassenzimmer für die Zukunft zu planen, und keine Lücken in der drahtlosen Abdeckung zuzulassen. Wir haben mehr Kabel in unseren Klassenzimmern verlegt, um eine bessere drahtlose Leistung zu erzielen – Kabel, die wir heute verlegen könnten und die mindestens 20 Jahre halten würden.“ – Tim Fleming, Direktor, Technologiedienstleistungen, Forsyth County Schools
Angesichts des schnell wachsenden Bedarfs des Bezirks an drahtloser Netzwerktechnik wurde ein robusteres Netzwerk benötigt. Zur Verbesserung der Leistung und zur Gewährleistung der Redundanz würde das neue Design zwei Anschlüsse in jedem Klassenzimmer umfassen, wobei die Paare logisch miteinander verbunden sind, um insgesamt 2 Gbit/s für jeden WAP bereitzustellen.
Der Bezirk war auf der Suche nach einer garantierten Lösung, die vollständig geprüft und zertifiziert ist, sich an seine Bedürfnisse anpassen lässt, seinem Budget entspricht und eine einfache Installation ermöglicht.
Außerdem musste das Projekt weit im Voraus beginnen, um den Prüfungszeitraum für die Schüler und Schülerinnen des Landkreises einzuhalten. Ohne die richtige Kabellösung und den richtigen Installateur könnte sich die Logistik für eine derart große Installation schwierig gestalten. Kabel- und Verbindungsprodukte mussten in großen Mengen verfügbar sein, und die zertifizierten Installateure mussten sich an Zeitvorgaben halten und auch an Wochenenden oder abends Kabel verlegen können.
Die Lösung
Zur Einrichtung von zwei Anschlüssen in jedem Klassenzimmer im gesamten Bezirk wurden 10GXS Cat 6A Kabel von Belden verwendet. Zur Gewährleistung der Redundanz wurden zwei Kabel verlegt, sodass ein Backup-Switch betriebsbereit ist, falls einer ausfällt. TechOptics, der zertifizierte Installateur, wurde darin geschult, Kabel schnell und effizient zu verlegen und ca. 40 Schulen in Rekordzeit fertigzustellen.
Für die Verbindungen Cat 5e bis 6A verwendete das Team das REVConnect Verbindungssystem von Belden, um die Installation zu beschleunigen, Nacharbeiten und erneute Überprüfungen zu begrenzen und Ausfälle vor Ort zu vermeiden. Farbcodierte Kabel, die dem Kennzeichnungsschema des Bezirks entsprechen, wurden zur Unterscheidung von Wireless-Kabeln und Kabelleitungen installiert. Mit REVConnect können die Techniker des Bezirks in Zukunft Zeit sparen, indem sie einfachere Wege finden, um Probleme zu beheben, wie z. B. die einfache Reparatur von Anschlüssen.
Patch-Panels und Patchkabel von Belden wurden ebenfalls während des gesamten Neuverkabelungsprojekts verwendet. Durch den Einsatz von PoE-Switches konnten PoE-Injektoren für Telefon- und Wireless Access Points eingespart werden, sodass der Installationsaufwand geringer war.
Die Ergebnisse
Der Bezirk Forsyth County verfügt über eine Kabelinfrastruktur, die zwei 10G-Netzwerke unterstützt, die zu jeder einzelnen Schule führen.
„An jedem beliebigen Tag greifen 86.000 einzelne Geräte auf unser drahtloses Netzwerk zu. Außerdem haben wir alle Probleme im Zusammenhang mit der begrenzten Anzahl von Computern in unseren Klassenzimmern beseitigt – der Zugang ist nun für alle möglich. Mit diesen Systemen können wir uns auf die Zukunft konzentrieren.“ – Tim Fleming, Director, Technology Services, Forsyth County Schools
Sobald die Anzahl der Klassenräume zunimmt, wird der Bezirk entsprechend darauf vorbereitet sein. Auch mit 5G-, 7G- oder 10G-Access Points funktioniert die Kabelinfrastruktur weiterhin problemlos. Mit REVConnect kann der Bezirk seine Änderungen selbst vornehmen und so im Laufe der Zeit weitere Einsparungen erzielen.