Crown Holdings wählt Belden Architecture für umfassende Automatisierungs-Infrastruktur
Mit 146 Fertigungsstätten in 36 Ländern ist Crown Holdings – ehemals Crown Cork & Seal – eines der größten Getränke-, Lebensmittel-, Aerosol- und Spezialverpackungsunternehmen weltweit. Eine der Anlagen von Crown, ein Werk zur Herstellung von Aluminiumdosen in Kankakee, Illinois, ist ein führender Lieferant von Aluminiumdosen für große multinationale Getränkehersteller.
Die Lösung
Zur Modernisierung der Fertigungsanlage und zur Vorbereitung auf die nächsten 100 Betriebsjahre wurde eine robuste Lösung benötigt, die sowohl den aktuellen als auch den künftigen Anforderungen gerecht wird. D
„Belden kann auf eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochwertiger Netzwerkberatung und -unterstützung für Kunden im Großraum Chicago verweisen. Außerdem schätzen wir den hohen Bekanntheitsgrad der Marke Belden und ihre hochwertigen Produkte. Die Zusammenarbeit im Team bei der Strategie und der Umsetzung ist aus meiner Sicht wichtig, vor allem, wenn unsere Kunden von einer umfassenden Lösung profitieren.“
– Jon Herrity, Standard Electric Supply Co.
Das Team entwickelte ein System mit einer optimierten Reihe von Switches und Netzwerkmanagement-Software. Belden verfügt über umfassende Kenntnisse im Bereich der Prozesssteuerung und hat bereits erfolgreich mit Switches von Hirschmann gearbeitet. Aufgrund der erstklassigen Produkte für industrielle Netzwerktechnik und der Benutzerfreundlichkeit wurde Belden als Partner ausgewählt.
„Der gute Ruf von Belden eilte ihm voraus, sodass wir uns zuerst an Belden wandten und nach einem Vergleich ihrer Lösungen mit anderen Optionen wieder auf Belden zurückkamen. Der hervorragende Ruf des Unternehmens im Hinblick auf lokalen Support und Fachwissen, die starke Partnerschaft mit Standard Electric Supply Co. und die Fähigkeit, Produktfragen zu beantworten, haben uns überzeugt. Wir konnten uns auch lange nach der Installation des Netzwerks auf das lokale Fachwissen und die Unterstützung verlassen.“
- Luke Carter, Engineering Manager, Crown Holdings' Kankakee/Bradley Werk