Industrielle Automatisierung

Nutzen Sie Ihr enormes, schwer zugängliches Volumen an industriellen Daten

Belden
Durch die Integration von Belden Horizon Data Operations und AVEVA PI können Sie mithilfe industrieller Daten die Effizienz des Anlagenbetriebs erheblich steigern. Können Sie diese Daten nutzen?

 

 

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums stehen Industrieunternehmen vor einem Problem: Wie kann dieses enorme Datenvolumen genutzt werden, um die Effizienz zu steigern und Innovationen voranzutreiben?

 

Das nennen wir die industrielle DataOps-Herausforderung. Anlagen verfügen zwar über viele Daten, wissen allerdings nicht, wie sie diese Daten zusammenführen und sinnvoll nutzen sollen.

 

Durch die Integration von Belden Horizon Data Operations in Ihr AVEVA PI System (ehemals „OSIsoft PI System“) können wir Ihnen dabei helfen, dieses Problem zu überwinden, damit Sie Ihre industriellen Daten effektiv verwalten, analysieren und darauf reagieren können.

 

Die Herausforderungen bei der Extrahierung und Nutzung industrieller Daten

AVEVA PI unterstützt Sie als Lösung zur Datenverwaltung dabei, die einzigartigen Herausforderungen Ihrer industriellen Umgebung zu bewältigen. Da Daten aus verschiedenen Quellen erfasst und gespeichert werden, kann es schwierig sein, industrielle Daten daraus zu extrahieren und zu nutzen.

 

Da die Funktionalität des Tools aufgrund seiner Abhängigkeit von .NET Framework auf Windows eingeschränkt ist, kann es nicht auf verschiedenen Plattformen angepasst werden.

Obwohl es den Datenzugriff erweitert, erfordert es auch eine zusätzliche Anschaffung (eine API). Dies kann ein finanzielles Hindernis darstellen.

 

Diese Einschränkungen beeinträchtigen eine effiziente Datennutzung. Dies kann dazu führen, dass Sie nicht auf erweiterte Analysen zugreifen können, die die Prozesse optimieren.

 

Belden Horizon Data Operations unterstützt Nutzer von AVEVA PI dabei, diese Einschränkungen zu überwinden und den Datenzugriff und die Datenverarbeitung durch eine flexible Integration zu optimieren. Diese Integration folgt einer dreiteiligen Strategie.

 

1. Nutzung von Integrationslösungen

Zunächst einmal müssen Sie sich Zugriff auf die industriellen Daten in Ihrem AVEVA PI System verschaffen. Mit Belden Horizon Data Operations stehen Ihnen unterschiedliche Integrationslösungen zur Verfügung, um die Einschränkungen des Systems zu überwinden und den Zugriff zu optimieren. Unabhängig davon, für welche Option Sie sich entscheiden: Sie erhalten innerhalb weniger Minuten auf Ihre OT-Daten.

 

  • Der DH Historian Agent erfasst Daten von AVEVA PI und überträgt sie sicher an Belden Horizon Data Operations zur weiteren Verarbeitung über einen Windows-basierten Agenten.

  • Die Northbound-Integration vereinfacht die Verbindungstechnik für proprietäre OEM-Maschinen, indem sie die API und OMF (Open Messaging Format) nutzt, damit Belden Horizon Data Operations verarbeitete Daten an den AVEVA PI Server senden kann.

  • Die Cloud-Integration sendet Daten an Cloud-basierte Dienste und ermöglicht so die Remote-Datenverwaltung und -analyse mit Belden Horizon Data Operations.

2. Aktivierung digitaler Zwillinge

Jetzt, da Ihre Daten freigeschaltet sind, ist es an der Zeit, diese verwertbar zu machen, indem Sie ihnen Kontext geben.

 

Digitale Zwillinge verbessern AVEVA PI, indem sie Ihre Daten aktivieren und Kontext, Klarheit und Nützlichkeit bieten. Wenn Sie digitale Zwillinge mit Belden Horizon Data Operations erstellen, können Sie für eine bessere Visualisierung und tiefergehende Analysen Asset-Framework-Daten nutzen.

 

Eine solche Umwandlung von Rohdaten in verwertbare Daten führt zu erheblichen betrieblichen Fortschritten:

 

  • Datenanreicherung: Digitale Zwillinge reichern Rohdaten an, indem sie relevanten Kontext hinzufügen, sodass Sie verschiedene Datenquellen in Ihre Geschäftsabläufe integrieren und aufeinander abstimmen können.

  • Fortschrittliche Analysen: Durch die Verarbeitung kontextualisierter Daten können Sie ausgefeilte Analysen für die vorausschauende Wartung und Prozessoptimierung implementieren. Dies wird durch die Fähigkeit von Belden Horizon Data Operations ermöglicht, komplexe Berechnungen in Echtzeit durchzuführen.

  • Systemintegration: Digitale Zwillinge optimieren Ihre unternehmensweiten Strategien, indem sie Daten plattformübergreifend integrieren und eine einfache Übertragung in Cloud-Dienste ermöglichen.

3. Inbetrachtziehung von Optionen für die Verwaltung von Daten und Skalierung

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Optionen für die Verwaltung von Daten und die Skalierung auf mehrere Standorte in Betracht ziehen: Nutzen Sie einen Historiker oder führen Sie Cloud-basierte Systeme ein.

 

Traditionelle Historiker bieten einen effektiven Datenzugang, beschränken allerdings den Umfang der Integration und Analyse auf lokale Systeme.

 

Cloud-basierte Lösungen erhöhen die Skalierbarkeit und ermöglichen eine zentrale Verwaltung von Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Remote-Standorten, ohne dedizierte Server. Sie unterstützen die Datenverarbeitung in Echtzeit und ermöglichen den Einsatz fortschrittlicher Analysen und KI in Ihrer gesamten Anlage. Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Prinzipien von Industrie 4.0 und ermöglicht die Entwicklung digitaler Zwillinge und benutzerdefinierter Anwendungen zur Aktivierung Ihrer Daten.

 

Die Entscheidung für die Cloud trägt dazu bei, industrielle Datensilos aufzulösen und eine kollaborative Betriebsumgebung mit effektiven Einblicken zu fördern, die Innovationen und die digitale Transformation voranbringt.

 

Welche Vorteile diese Integration in der Praxis bietet

Sehen wir uns einmal einige Szenarien an, um die Vorteile zu verstehen, die die Integration von Belden Horizon Data Operations und AVEVA PI bietet.

 

1. Zustandsbasierte Überwachung in der Fertigung

Stellen Sie sich einmal vor, Sie betreiben eine Fertigungsanlage, in der die Effizienz kritischer Maschinen höchste Priorität genießt. Um diese zu gewährleisten, überprüfen die Teams die Maschinen manuell auf Fehler. Mit Belden Horizon Data Operations simulieren jedoch digitale Zwillinge den Betrieb jeder Maschine in Echtzeit. Wenn eine Pumpe einen kritischen Schwellenwert erreicht, z. B. wenn sie 10.000 Stunden lang läuft, fragt Belden Horizon Data Operations diese Daten automatisch aus AVEVA PI ab.

 

Anschließend werden die Ergebnisse mit voreingestellten Regeln verglichen. Wenn der Schwellenwert erreicht wird, wird sofort ein Arbeitsauftrag generiert. Dieser proaktive Ansatz minimiert Ausfallzeiten und steigert die Effizienz der Geräte, indem eine rechtzeitige Wartung sichergestellt wird.

 

2. Datenverwaltung für entfernte Einrichtungen

Nehmen wir einmal an, Ihr Unternehmen betreibt mehrere kleine, entfernte Einrichtungen, denen es an Infrastruktur für die lokale Datenverarbeitung oder einem PI-Server vor Ort mangelt. Die Verwaltung und Analyse von Daten von diesen unterschiedlichen Standorten erfordert traditionell eine enorme Anzahl extrem technischer Ressourcen und komplexe Systeme.

 

Durch die Integration von Belden Horizon Data Operations werden Asset-Daten von diesen Standorten erfasst, verarbeitet und sicher an einen zentralen PI-Server in Ihrem Rechenzentrum übertragen. Dadurch werden Datenanalysen in Echtzeit, bessere Entscheidungen und eine Steigerung der Effizienz ermöglicht.

 

Belden Horizon Data Operations optimiert die Verbindungstechnik und reduziert den Wartungsaufwand, ohne umständliche Einrichtungs- oder Wartungsarbeiten. Dies ist die ideale Lösung für kleine oder überlastete Teams.

 

Bewältigung Ihrer industriellen DataOps-Herausforderungen

Dank der Integration der Verbindungstechnik und der Verarbeitung von Daten in Echtzeit von Belden Horizon Data Operations und der effektiven Datenverwaltung von AVEVA PI können Sie Ihre industriellen DataOps-Herausforderungen dank folgender Vorteile effektiv bewältigen:

  • Schnellere Entscheidungsfindung
  • Effizientere Arbeitsabläufe
  • Zugriff auf fortschrittliche Tools
  • Effektiver Datenzugriff, um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu nutzen

 

 

Verwandte Links