Belden präsentiert im 4. Quartal 2022 Lösungen mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, Robustheit und vereinfachter Bereitstellung

Zu den Neuerscheinungen gehören die Edge-Orchestrierungsplattform Belden Horizon™ und Hirschmann GDME Hochbelastbare Ventilsteckverbinder


St. Louis, Missouri – 16. November 2022 –
Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastrukturlösungen, kündigt für Q4 2022 sechs neue Produkte an, die eine einfache und sichere Datenübertragung, Verbindung und Verwaltung ermöglichen.

 

Datenorchestrierung und Datenverwaltung

 

Belden Horizon™, das ursprünglich im Rahmen des Belden Investor Day im Juni vorgestellt wurde, ist eine verwaltete Softwareplattform, die den sicheren Zugriff auf Remote-Geräte optimiert und die sichere und einfache Bereitstellung, Verbindung und Verwaltung von OT-Geräten und -Anwendungen unterstützt. Die Software unterstützt Edge-Orchestrierung, Secure Remote Access-Technologie und immer aktive, netzbetreiberunabhängige Verbindung über ein Persistent Data Network, über das sich Remote-Automatisierungsgeräte miteinander verbinden können.

 

Zu den Hardwareversionen des Hirschmann GREYHOUND 105/106 Switch gehören die MACsec-Technologie, um eine verbesserte Netzwerksicherheit durch Layer-2-Verschlüsselung und -Authentifizierung zu ermöglichen, sowie die Unterstützung der HiOS Layer 3 Advanced-Software mit Unicast-Routing (L3A-UR).

 

Datenerfassung und Datenübertragung

                                                                                       

Belden Dry Core I/O- und OSP-Kabel erweitern Netzwerke der Kategorien 6 und 6A im Innenbereich und vereinfachen die Bereitstellung durch ein sauberes, gelfreies Design, das eine hervorragende elektrische Leistung bietet.

Die GDME-Hochleistungs-Ventilsteckverbinder von Hirschmann sind für den Einsatz in den rauesten Umgebungen konzipiert und erfüllen die strengen UL-Industriestandards für Flammbeständigkeit und Vibrationstoleranz sowie die Leistungsstandards von DNV für Schiffsanwendungen.

Die M8 D-kodierten Datensteckverbinder von Lumberg Automation wurden entwickelt, um den wachsenden Bedarf an miniaturisierten Komponenten zu decken, die eine cyberphysische Integration in das industrielle Internet der Dinge unterstützen. Die Datensteckverbinder sind kompakt, einfach zu installieren und für raue Umgebungen geeignet.

 

M12-Power-Splitter von Lumberg Automation bieten eine kostengünstige Möglichkeit, Strom über einen M12-Rundsteckverbinder zu verteilen. Diese Power Splitter sind Teil der Serie M12 Power, die rauen Bedingungen und anspruchsvollen Anwendungen mit einer Betriebstemperatur von bis zu 125 Grad Celsius standhält.

 

Weitere Informationen zu diesen Lösungen sowie zu den Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen, finden Sie unter https://www.belden.com/new-products.

 

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika.

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.belden.com – Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Lisa Williams

Manager für Marketingkommunikation

(317) 815-2402

[E-Mail geschützt]

 

Scott Todd

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

[E-Mail geschützt] 

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.