Pressemitteilung

Belden bringt Lite Managed Switches und neues Hirschmann Operating System auf den Markt

Belden

Brandneue, einfach zu bedienende LEMUR Lite Managed Switches und Hirschmann Entry Operating System

 



St. Louis, Missouri – 18. Oktober 2023 –
Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Markteinführung seiner Produktfamilie LEMUR Lite Managed Switch und des Hirschmann Entry Operating Systems (HiEOS) bekannt. Die neuen, kostenoptimierten LEMUR Managed Switches bieten leistungsstarke Funktionen, einschließlich erweiterter Sicherheit und vollständigem Gigabit Ethernet, um die komplexen Automatisierungsumgebungen von heute zu unterstützen. Die LEMUR Switches basieren auf einer brandneuen, ausgereiften HiEOS-Software und verfügen über eine intuitive Webschnittstelle, die die Einrichtung und Wartung vereinfacht, ohne dass spezielle IT-Kenntnisse erforderlich sind.

 

Angesichts der Herausforderungen der digitalen Transformation, erhöhter Sicherheitsbedrohungen und Budgetbeschränkungen benötigen Unternehmen Switches, die wesentliche Funktionen und ein sicheres, robustes Design zu einem attraktiven Preis bieten. Mit Power over Ethernet (PoE) und PoE+ Optionen, die bis zu 180 W Leistung ohne separate Stromversorgung und Schutz gemäß IP30 bieten, wurden LEMUR Switches in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards 62443-4-1 der International Electrotechnical Commission (IEC) entwickelt.

 

Die Produktfamilie LEMUR Lite Managed Switches bietet leistungsstarke Vorteile wie:

  • Einfache Konfiguration und Verwaltung ohne IT-Eingriffe über die benutzerfreundliche HiEOS-Webschnittstelle.

  • Kostenoptimiertes Design mit außergewöhnlicher Funktionalität wie vollständigem Gigabit Ethernet, hoher Portanzahl und erweiterter Sicherheit.

  • Grundlegende Funktionen und hohe Zuverlässigkeit mit der Fähigkeit, die Wartung zu vereinfachen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

 

HiEOS läuft auf LEMUR Switches und bietet wesentliche Layer-2-Managed-Switching-Funktionen wie Port-Steuerung, Ferndiagnose und PoE/PoE+ Optionen. HiEOS bietet eine außergewöhnliche Leistung und eine Vielzahl von Funktionen, darunter:

  • Verbesserte Sicherheit – einschließlich SSHv2 und mehrerer Berechtigungsstufen – für hohe Zuverlässigkeit.

  • Redundanzprotokolle wie Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)*, Rapid Spanning Tree Protokoll (RSTP) und Media Redundancy Protocol (MRP) (MRP) Client.

  • Schnittstellen wie Command-Line Interface (CLI), Simple Network Management Protocol (SNMP), JavaScript Object Notation Remote Procedure Call (JSON-RPC) und die extrem benutzerfreundliche Hirschmann-Webschnittstelle.

 

„Die Unternehmen von heute sehen sich mit ständig steigenden Anforderungen an die Automatisierung und IT/OT-Konvergenz konfrontiert, was die Notwendigkeit, große Datenmengen zu erfassen, zu übertragen und zu analysieren, erhöht", so Mariel Oettinger, Produktmanagerin bei Belden. „Die Produktfamilie LEMUR Lite Managed Switches bietet die erforderlichen fortschrittlichen Datenraten in einem kostenoptimierten, platzsparenden Design mit einer einfach zu bedienenden HiEOS-Webschnittstelle. Dies ermöglicht es Unternehmen, alle wichtigen Switch-Funktionen zu nutzen, die sie benötigen, ohne für etwas zu bezahlen, das sie nicht benötigen, während sie gleichzeitig das Switch-Management rationalisieren und die Kosten langfristig senken."

 

Die Produktfamilie LEMUR Lite Managed Switches gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für viele industrielle Anwendungen, darunter Fertigung, Maschinenbau, Lebensmittel und Getränke, Automobil- und Konsumgüter sowie Verkehrsleitsysteme, Bahnhöfe und Flughäfen.

 

Erfahren Sie mehr über die neue LEMUR Lite Managed Switch Produktfamilie.

 

*Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) in Kürze verfügbar

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

 

Scott Todd

Manager für Marketingkommunikation

(317) 316-6473

Scott.Todd@belden.com 

 

Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.