Belden bringt Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance) Managed Switch auf den Markt
St. Louis, Missouri – 21. Februar 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Markteinführung seines Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance) Managed Switch bekannt. Diese Erweiterung der bewährten BOBCAT-Switch-Familie von Hirschmann, einer Marke von Belden, bietet ein kompaktes Design, verbesserte Flexibilität und Interoperabilität sowie Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s), um den dynamischen Anforderungen von Schienenfahrzeuganwendungen gerecht zu werden.
Da Zugbauer und -betreiber immer mehr Geräte an Bord verbinden wollen – einschließlich datenintensiver Hochgeschwindigkeitskameras und Internetgeräte – benötigen sie ein starkes Netzwerk-Backbone, um eine kontinuierliche Verfügbarkeit und genaue Datenübertragung zu gewährleisten. Mit seiner leistungsstarken Kombination von Funktionen, darunter eine kompakte Stellfläche, eine hohe Anzahl von Ports, bis zu 10 Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE++) und Protokolle wie hochverfügbarer nahtloser Redundanz (HSR) und Parallel Redundancy Protocol (PRP), hält der robuste BXP rauen Umgebungen in fahrenden Zügen stand.
Der BOBCAT Managed Switch bietet leistungsstarke Vorteile, wie z. B.:
- Hohe Port-Dichte, einschließlich Varianten mit 20 Ports und 28 Ports, um mehr Netzwerkgeräte anzuschließen.
- Robuste Bandbreite und Geschwindigkeit mit bis zu 6 x 10 GE-Ports, zukunftsfähig für Erweiterungen.
- PoE++ bis zu 120 W, um den hohen Leistungsbedarf von Geräten an Bord zu decken.
„Der BXP ist der erste BOBCAT-Switch, der für die spezifischen Anforderungen von Schienenfahrzeugen entwickelt wurde und einzigartige Merkmale wie die höchste Port-Dichte und die schnellsten Geschwindigkeiten in unserem Portfolio aufweist“, sagte Produktmanager Santosh Chandrashekhar. „BXP bietet einen Mehrwert durch eine vereinfachte webbasierte Konfiguration, flexible Konfigurationsoptionen für Layer-2- oder Layer-3-Switches und erweiterte Sicherheit über das Hirschmann-Betriebssystem (HiOS). Mit seiner Kombination aus hoher Portzahl, PoE++ und geringem Wartungsaufwand bietet der BXP auch niedrige Gesamtbetriebskosten.
Der BXP Managed Switch erfüllt die wesentlichen Normen für Schienenfahrzeuge, wie z. B. die europäischen Normen EN 50155 und EN 50121 und EN 45545, für Stöße, Betriebstemperaturen, elektromagnetische Störungen, Vibrationen, Feuerbeständigkeit und andere Bedingungen. Der BXP hat mehrere internationale und branchenspezifische Zertifizierungen erhalten - darunter Conformité Européenne (CE), International Electrotechnical Commission (IEC) und Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH).
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
[E-Mail geschützt]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.