Belden bringt neue Lösungen auf den Markt, die eine bessere Verbindungstechnik, höhere Geschwindigkeiten und mehr Leistung für unternehmenskritische Umgebungen ermöglichen
St. Louis, Missouri – 29. Februar 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt neue Produkte an, die unternehmenskritischen Umgebungen zu Höchstleistungen verhelfen sollen.
Datenorchestrierung und Datenverwaltung
- Die Updates für Belden Horizon Console enthalten Verbesserungen, mit deren Hilfe Unternehmen eine bessere Kontrolle über die Datenerfassung und -übertragung erhalten. Les environnements industriels peuvent désormais utiliser Belden Horizon pour envoyer des données OT à leur service cloud pour analyse ; ils peuvent également prendre en charge la connectivité de plusieurs réseaux distants via une seule connexion Console. Le déploiement sur site sera bientôt disponible.
- Hirschmann Industrial HiVision Version 8.4 enthält eine neue Zero-Touch-Konfiguration für den Austausch von Geräten. Es verbessert auch die Benutzerfreundlichkeit der MultiConfig-Funktion mit neuen Dialogen und Parametern aus der neuesten HiOS-Firmware.
- Hirschmann BXP (BOBCAT eXtreme Performance) Managed Switches, eine Erweiterung der BOBCAT-Produktfamilie, zeichnen sich durch ein kompaktes Design, verbesserte Flexibilität und Interoperabilität sowie Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s aus, um den ständig steigenden Bandbreitenanforderungen gerecht zu werden.
- Der neue LioN-X 16DIO IO-Link Hub LC von Lumberg Automation liefert genügend Strom, um die meisten Industrieanwendungen ohne M12 L-kodierten Kabelsatz-Stromanschluss zu unterstützen.
Datenerfassung und Datenübertragung
- Belden Indoor/Outdoor (I/O) Plenum (CMP) Stadionkabel sind für den Einsatz im Außenbereich, in unterirdischen Kabelkanälen und in Freileitungen konzipiert. Ils sont classés CMP pour les espaces intérieurs de traitement de l'air et sont adaptés à l'exposition à l'eau.
- Mit den OSDP 658HMS Zutrittskontrollkabeln von Belden können OSDP-Lesegeräte und andere Türkomponenten an Zutrittskontrollsysteme angeschlossen werden. L'indice CMP garantit la performance dans les plénums.
- Mit den großen REVConnect-Adern von Belden kann das Verbindungssystem REVConnect isolierte Drahtdurchmesser zwischen 1,3 mm und 1,45 mm mit einer einzigen Anschlussmethode unterstützen.
Erfahren Sie mehr über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Lisa Williams
Manager für Marketingkommunikation
(317) 815-2402
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Belden und das Belden-Logo, Belden Horizon, Hirschmann und Lumberg Automation sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.