Belden bringt Single Pair Ethernet Lite Managed Switch auf den Markt
St. Louis, Missouri – 7. März 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Markteinführung seines BEETLE Single Pair Ethernet (SPE) Lite Managed Switch von Lumberg Automation bekannt. Der neue BEETLE-Switch ist eine Erweiterung des Single-Pair-Ethernet-Portfolios von Belden und ermöglicht Unternehmen eine Reduktion der Komplexität ihrer Netzwerke, indem sie dünnere und leichtere SPE-Kabel verwenden, die eine Verbindung über ein einziges Adernpaar anstelle von zwei oder vier Paaren wie bei Standard-Ethernet ermöglichen.
Da die digitale Transformation immer schneller voranschreitet, müssen Unternehmen mehr Geräte miteinander verbinden und mehr Daten in Echtzeit übertragen, gleichzeitig aber die Netzwerkinfrastruktur so einfach wie möglich halten. Avec Power over Data Line (PoDL), une protection IP40 et une faible consommation d'énergie, le commutateur administrable BEETLE Lite offre une connectivité SPE pour un réseau prêt pour l'avenir.
Der BEETLE Lite Managed Switch bietet leistungsstarke Vorteile, wie zum Beispiel:
- Überträgt Ethernet bis zu einer Entfernung von über 1 km. Conforme à la norme 10BASE-T1L pour l’Ethernet longue distance.
- Spart Platz. Unterstützt die Ethernet-Übertragung über ein einzelnes Adernpaar, das leichter und kompakter als herkömmliche Ethernet-Kabel ist.
- Reduziert die Komplexität des Netzwerks. Integration von Sensoren und Aktoren direkt in das Netzwerk, ohne ein zusätzliches Gateway zu benötigen.
- Vereinfacht Konfiguration und Wartung. Optimieren Sie die Installation und Wartung und senken Sie die Betriebskosten durch weniger Gateways und Protokolle.
- Bietet wichtige Lite Managed Switch-Funktionen wie VLAN zu einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis und niedrigeren langfristigen Gesamtbetriebskosten.
„Auf dem Weg zur Industrie 4.0 und Automatisierung setzen Unternehmen heute auf zukunftssichere Netzwerke, die die Grundlage für Echtzeitkommunikation bilden“, sagt Timo Zipperle, Produktmanager bei Belden. „Der BEETLE Lite Managed Switch bietet SPE-Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Netzwerke skalieren können, indem sie dünnere und leichtere Belden SPE-Kabel für die Datenübertragung von den angeschlossenen Feldgeräten verwenden. Der Zugriff auf mehr Daten für Edge- und Cloud-Computing ermöglicht es Unternehmen, fundiertere und schnellere Entscheidungen zu treffen, um die betriebliche Leistung, die Sicherheit und den Schutz zu verbessern.“
Der BEETLE Lite Managed Switch erfüllt mit seinem platzsparenden Design und den weitreichenden Ethernet-Verbindungen die Anforderungen vieler komplexer Industrieumgebungen, darunter Automobilproduktion, Fördertechnik/Intralogistik, Logistik und Intralogistik.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
[E-Mail geschützt]
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.