Pressemitteilung

Belden bringt neue M12-Push-Pull-Steckverbinder auf den Markt

Belden
IEC 61076-2-010 M12-Push-Pull-Steckverbinder gewährleisten sichere Verbindungen 

 

St. Louis, Missouri – 19. September 2023 – Belden, ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, gab heute die Veröffentlichung seiner neuen inneren M12-Push-Pull-Steckverbinder von Lumberg Automation bekannt, die der internationalen elektrotechnischen Norm (IEC) 61076-2-010 entsprechen. Die M12-Push-Pull-Steckverbinder verfügen über eine sichere, schnell verriegelnde Kontaktmethode und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, um versehentliches Trennen zu verhindern, was zu Ausfallzeiten, Unterbrechungen der Datenerfassung oder Sicherheitsrisiken führen kann.

 

Im Zuge der digitalen Transformation können Unternehmen mehr Daten erfassen und übertragen, die Betriebszeit verlängern und die betriebliche Effizienz steigern, indem sie eine größere Anzahl von OT-Geräten (Operational Technology) und IT-Systemen miteinander vernetzen. Der M12-Push-Pull-Steckverbinder erfüllt diese Anforderung mit seiner einfachen und sicheren Kontaktmethode und seinem Portfolio an X-, D- und A-kodierten Varianten, die eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie und im Transportwesen abdecken.

 

Die M12-Push-Pull-Steckverbinder bieten leistungsstarke Vorteile, darunter:

  • Innovative neue Technologie, die sicheren Kontakt ohne Drehmomentwerkzeug auch bei beengten Platzverhältnissen wie z. B. bei E/A-Modulen oder Switches gewährleistet.

  • Vereinfachte Installation und Wartung, da keine Steckverbinder mehr verschraubt werden müssen, was die Installationszeit um bis zu 80 % verkürzt.​​​​​​​

  • Hervorragender Durchdringungsschutz und Vibrationsfestigkeit für den Einsatz in rauen Transport- und Industrieumgebungen.

 

„Die heutigen Industrie-, Transport- und Automatisierungsumgebungen erfordern eine unterbrechungsfreie Betriebszeit und eine zuverlässige Datenerfassung von OT-Geräten“, sagt Artjom Bil, Produktmanager bei Belden. „Der M12-Push-Pull-Steckverbinder bietet die schnelle, garantiert sichere Kontaktierung, die Unternehmen für eine zuverlässige Verbindung benötigen – ohne Werkzeug oder Schrauben. Die Steckverbinder sind ideal für den Einsatz im Feld und auf engem Raum und erfüllen die Normen für Vibrations-, Salzsprühnebel-, Schweißfunken-, Chemikalien- und Fremdkraftbeständigkeit, um den anspruchsvollsten Bedingungen standzuhalten.“

 

Der M12-Push-Pull-Steckverbinder erfüllt die hohen Anforderungen verschiedener Branchen, darunter Schienenfahrzeuge, Häfen, Intralogistik, Lieferketten und Fördertechnik/Intralogistik sowie klassische Automatisierungsumgebungen. 

 

 

Über Belden

Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Scott.Todd@belden.com

 

Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.