Verbindung von festen Anlagegütern in Automobilwerken
Feste Anlagegüter sind meist in den einzelnen Bereichen und im gesamten OT-Netz integriert. Dieses Design eignet sich für ein erweiterbares Netzwerk, das Änderungen in Ihrem Werk langfristig berücksichtigen kann.
Roboter und
Cobots
Die Roboter sind direkt mit dem Steuerungssystem verbunden, um ihre Bewegungsabläufe zu koordinieren. Cobots müssen verstärkt in die Sicherheitssysteme integriert werden, damit der Schutz der Vermögenswerte gewährleistet ist.
Prozess-
geräte
Maschinenschnittstellen
und Steuerungen
Sie liefern Eingangsdaten für die Bewertung der Werksumgebung, Ausgangsdaten für die Interaktion mit dieser Umgebung und Daten, die Entscheidungen von Steuerungssystemen und Betreibern erleichtern.
Geräte zur Überwachung von Prozessen und Assets
Diese verbinden Daten aus dem Feld mit entfernten Datenspeichern. Zur Datenerfassung können Kamerasysteme zur Überwachung und eigenständige Sensoren eingesetzt werden.
Lösungen für feste Anlagegüter
Unsere globalen Experten arbeiten mit Ihrem Team zusammen, um Produkte zu empfehlen, die sich mit den Anlagegütern verbinden lassen.
Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?
Produkte für Industrieanlagen, Infrastruktur und Cybersicherheit für maximale …