4855RMBUHD3

12 GHz Mikro BNC Crimp-Steckverbinder

…
Mini RG-59, 12 GHz, Ultra High Definition, Micro BNC, 3 Stück Crimp-Steckverbinder

Verfügbare Regionen: Global
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, UHD-SDI, Video, Digitalvideo, SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Physikalische Merkmale (allgemein)

Verpackung

50 pro Packung

Stückzahl

3

Gewicht

0,30 kg/0,650 lbs pro 50er-Pack

Elektrische Kenndaten

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2082-1 Rückflussdämpfung oder besser

Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

Micro BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

UHD

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

BB3PHCT (Crimpen) und BB3PHCTD6 (Crimpen)

Anschlusstyp

Crimp

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

0,0208 – 0,0244 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

0,0964 – 0,1043 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

0,1574 – 0,1692 Zoll

Standards

RG-Typ

Mini 59

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. UPC
4855RMBUHD3 B50 612825489122