FC3D06SDFS

FX DCX Spleißkassette, OM3, 06 Ports, SC Duplex

…
FX DCX Spleißkassette, OM3, 06 Ports, SC Duplex, Adapter in Aquamarin
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau

Gewicht

0,398 lbs.

Höhe

0,500 Zoll

Breite

6,830 Zoll

Tiefe

7,430 Zoll

Physische Spezifikationen

Max. Kapazität

12 Glasfasern

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Produktmaterial
Materialien
Beschreibung Material Farbe Typ
Kassettenmontage Kunststoff – UL94V-0 Schwarz
Vorderseite Steckverbindergehäuse Kunststoff – UL94V-0 Aquamarin SC Duplex
Adaptertülle Zirkonoxidkeramik
Standards

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Artikelnummern

Enthaltene Teile

Kabelgummi-Haltekraft (2 mm, 3 mm)

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Produkthinweise

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.94 Revisionsdatum: 12.12.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Steckverbindertyp
FC3D06SDFS SC Duplex