FC4D12LDFM

FX DCX Spleißkassette, OM4, 12 Ports, LC Duplex mit 250 µm Patch-Kabelband

…
FX DCX Spleißkassette, OM4, 12 Ports, LC Duplex mit 250 µm Patch-Kabelband, Adapter in Violett
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

DCX, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp
OM4

Gewicht

0,460 lbs.

Höhe

0,500 Zoll

Breite

6,830 Zoll

Länge

7,200 Zoll

Physische Spezifikationen

Max. Kapazität

24 Glasfasern

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung

Vordere Verbindung

Statisch

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-10 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-10 °C bis +75 °C

Produktmaterial
Materialien
Beschreibung Material Farbe Typ
Kassettenmontage Kunststoff – UL94V-0 Schwarz
Vorderseite Steckverbindergehäuse Kunststoff – UL94V-0 Erikaviolett LC Duplex
Adaptertülle Zirkonoxidkeramik
Leistung der Glasfaser-Steckverbinder
Steckverbindertyp Max. Einfügungsverlust Min. Rückflussdämpfung
LC Duplex 0,15 dB -25 dB
Standards

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Artikelnummern

Enthaltene Teile

250 μm Masse-Fusions-Patch-Kabel, Spleiß-Chip, Spleißschutzummantelung, Kabel-Haltegummi: 2 mm und 3 mm

Zugehörige Teile

DCX Rahmen, Module und Patch-Panels

Produkthinweise

Verpackung

Einzeln verpackt in einer Kunststoffhülle, Versand im Karton

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.175 Revisionsdatum: 12.08.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Steckverbindertyp
FC4D12LDFM LC Duplex